IEC jordningskopplare för inomhusbruk OJWN

OJWN-jordningskopplare är avsedda att kortsluta och jorda nät som befinner sig i frånskilt läge, märkspänning 12–24 kV, ström upp till 110 kA

Jordningskopplare med tillslagsförmåga vid fel kan säkert stängas mot kortslutningsströmmar vilket skyddar personalen och ställverket vid oavsiktlig driftsättning.

Det finns två typer av jordningskopplare:

  • Oberoende jordningskopplare
  • Jordningskopplare med kombinerade strömtransformatorer 

Strömtransformatorerna i den kombinerade versionen utgör monteringsbas för jordningskopplarens kontakter, vilket ger minskat utrymmesbehov i ställverkspanelen.


Alla jordningskopplare är utrustade med en fjädermanöverenhet som gör stängningsförmågan oberoende av drifthastigheten.

Jordningskopplarens manöversida och strömriktning kan vanligen väljas fritt förutom för några få modeller med kombinerade strömtransformatorer. 

Varför ABB?

  • Globalt erkänt varumärke
  • Globalt nätverk med servicekontor för kundsupport
  • Kontinuerlig utveckling som tillgodoser föränderliga behov

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar