ABB erbjuder ett tillförlitligt motormanöverdon som kan användas med många olika kopplingsapparater (lastfrånskiljare, frånskiljare och jordningskopplare). Det är utrustat med mekaniska och elektriska låssystem som förbättrar säker användning. Rotationsjusteringen gör det enkelt att anpassa till en viss tillämpning på installationsplatsen.
UEMC41 kan utrustas med ett brett utbud av standardtillbehör.
Produktutbud
- Motormanöverdon för lastfrånskiljare, frånskiljare och jordningskopplare för mellanspänning
Produktegenskaper
- Kompakt design med relativt liten golvyta och låg fysisk vikt
- Underhållsfri lösning
- Stort utbud av standardkonfigurationer
- Brett urval av applikationer och ingångsspänningar: 24, 48,110/125, 220/230 V växelström/likström
- Brett arbetstemperaturområde (från -40 °C till +70 °C)
Produktfördelar
- Lätt att använda med en rotationsvinkel från 0° till 300°
- Högsta tillförlitlighet med antal operationer upp till 5 000 cykler
- Max. vridmoment 300 Nm
- Maximal säkerhet med mekaniskt och elektriskt låsverktyg
- Tyst drift