KOLMA inomhus kabelströmstransformator
KOLMA kabelströmstransformator är lämplig för mätning av summan av trefasströmmar i en trefaskabel.
En strömtransformator utan egen primär ledare och primär isolering som kan monteras över en isolerad kabel eller en isolerad samlingsskena.
Under normala omständigheter är denna summa noll. I fall av ett jordfel är summan av strömmarna lika med jordfelsströmmen och motsvarande ström går genom sekundären.
Dessa transformatorer används tillsammans med statiska jordfelsreläer. Kabelströmstransformatorerna kan allmänt användas när jordfelsströmmen mäts t.ex. för att förvarna om eller lokalisera ett jordfel. En oisolerad samlingsskena eller lågspänningskabel fungerar som primärledare.
Produktprogram
Högsta spänning för utrustningen..........0,72 kV
Primärström............................................max. 10 000 A
Varför ABB?
- Inomhus torr typ, gjuthartsisolerad
- För mätning och skydd
- Tillgänglig för många olika elektriska standarder