TTR inomhus strömtransformatorer med primärgenomföring för skena

TTR inomhus strömtransformatorer för mellanspänning med primärgenomföring för skena inomhus är gjutna i epoxyharts och konstruerade för installationer upp till 24 kV (25 kV).

TTR transformatorer med primärledare av typ skena är konstruerad så att den kan användas som genomföring.
Transformatorerna är konstruerade för och tillverkas enligt följande standarder:
IEC, VDE, ANSI, BS, GOST och CSN.

Produktprogram

Primärström............................100 A – 2 500 A
Högsta spänning för utrustningen:
TTR 4x.xx..................................3,6 kV - 12 kV
TTR 6x.xx..................................17,5 kV - 25 kV
 

Varför ABB?  

  • För mätning och skydd med upp till 2 sekundärlindningar
  • Sekundärversioner, omkopplingsbara

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar