TPE inomhus strömtransformator av stödtyp
TPE inomhus strömtransformatorer av stödtyp (stolpe) är gjutna i epoxyharts och konstruerade för installationer upp till 25 kV i två olika storlekar.
Transformatorerna av torr typ inomhus är avsedda att fungera som ett stöd för ledaren i primärkretsen. Transformatorer av typ TPE är konstruerade som enkel-varviga eller fler-varviga versioner med en transformatoromsättning eller med dubbel omsättning, och med möjlighet för omkoppling på sekundärsidan.
Transformatorerna är konstruerade för och kan tillverkas enligt följande standarder:
IEC, GOST och CSN.
Produktprogram
Nominell primärström:
TPE är konstruerad för isolationsspänningar från 3,6 kV till 25 kV.
TPE 60.xx.... 50 A – 600 A
TPE 63.xx.... 50 A – 1 250 A
Varför ABB?
- För mätning och skydd med upp till 6 sekundärlindningar
- Sekundär- eller primärversioner, omkopplingsbara
- Tillgänglig för många olika elektriska standarder