TJO utomhus enpolig spänningstransformator
TJO utomhus enpolig spänningstransformator är konstruerad för isolationsspänningar upp till 24 kV.
Sortimentet av enpoliga spänningstransformatorer är konstruerade för applikationer med höga krav, t.ex. transformatorstationer.
TJO transformatorer gjuts i hydrofobiskt cykloalifatiskt epoxyharts (HCEP), och är konstruerade för utomhusförhållanden. HCEP har överlägsen hållfasthet mot exempelvis ozon och UV-ljus. HCEP:s hydrofobiska ytegenskaper säkerställer pålitliga prestanda i våta eller fuktiga miljöer.
Beskrivning
- TJO 6 är konstruerad för isolationsspänningar upp till 24 kV
- TJO 7 är konstruerad för isolationsspänningar upp till 40,5 kV
Viktigaste fördelarna
- TJO-spännings transformatorn är konstruerad för mätning från fas till jordspänning
- Motståndskraftig mot utomhusförhållanden
- Hydrofobiskt material ger överlägsen prestanda utomhus och minimerar risken för överslag
Nyckelfunktioner
- Hydrofobiskt cykloalifatiskt epoxyharts (HCEP), som motstår utomhusförhållanden
- Märkspänning upp till 40,5 kV
- Stötspänning upp till 200 kV
- Märkspänning upp till 35: V3 kV
- Med 2 återanslutningsbara sekundära lindningar
- Krypsträcka upp till 1 250 mm