Sensorer utomhus

DistribuSense™ ström- och spänningssensorer förbättrar elnätets pålitlighet och effektivitet

Idag ställs elnätsbolag inför utmaningar inom elleveranser som vi inte sett tidigare. Ett åldrande elnät tillsammans med ökade kundkrav, uppfyllande av stränga lagkrav, undvikande av straffavgifter för belastningstoppar, och integration av alternativa energikällor i elnätet är faktorer som elnätsbolagen måste beakta för att förbättra elleveranserna och tillförlitligheten. Mer insamlade data som möjliggör smartare elnät behövs från matarledningen utanför elkraftsanläggningen för att säkerställa att elnätet är optimerat för att möta dessa utmaningar.

Ström- och spänningssensorer är en nödvändig teknik som möjliggör att data från matarledningen stöder beslut om viktiga moderniseringar av elnätet. Kraftverken drar nytta av ökad tillförlitlighet och effektivitet genom att minska energikostnader, skydda intäkter, undvika straffavgifter, och få nöjdare kunder. För att maximera dessa fördelar är det nödvändigt att sätta sig in i tillståndet för alla delar av elnätet. ABB kan nu erbjuda produktfamiljen DistribuSense ström- och spänningssensorer för att dra nytta av dessa fördelar.

Produktprogram:

  • VCS-110 15 kV kombinationssensor
  • VKS-110 15 kV strömsensor
  • WLS-110 15 kV kombinationssensor
  • KLS-110 15 kV strömsensor
  • VLS-110 (15 kV), VLS-150 (25 kV), and VLS-200 (35 kV)spänningssensorer
  • LVS lågspänningssensorer med delad kärna för strömtransformatorer

Varför ABB?

  • Kostnadsbesparingar genom innovativ teknik
  • Hög produktkvalitet

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Select region / language

Populära länkar