UFES





Högsta möjliga nivå av ljusbågsbegränsning

Ett ljusbågsfel kan vara det allvarligaste felet i ett ställverk och är ofta förknippat med extremt höga termiska och mekaniska påkänningar i det drabbade området.

ABB:s ultrasnabba jordningskopplare (UFES) är ett avancerat skydd som är utvecklat för att kraftigt minska skador och risker vid interna ljusbågar i lågspännings- och mellanspänningsställverk. UFES fungerar som ett aktivt system för ljusbågsbegränsning och arbetar betydligt snabbare än traditionella skydd.

UFES kombinerar specifika ljusbågsdetekteringssystem med en tillhörande ljusbågssläckningsenhet som består av så kallade Primary Switching Elements (PSE). Vid en intern ljusbåge löser detekteringssystemet ut UFES‑PSE, som initierar en trefasjordning för att omedelbart släcka ljusbågen. Den extremt korta kopplingstiden för PSE, mindre än 1,5 ms, tillsammans med snabb och tillförlitlig feldetektering gör att en uppkommen ljusbåge kan släckas på mindre än 4 ms efter detektering – 20 gånger snabbare jämfört med standardlösningar för ljusbågsskydd.

UFES kan även kombineras med ABB:s ljusbågsskydd TVOC-2 samt REA. 

Ökad säkerhet i mellanspänningssystem




Ett aktivt ljusbågsskydd med ett UFES‑system ökar säkerheten för personal och utrustning till högsta nivå. Den ultrasnabba ljusbågsbegränsningen minskar kraftigt ljusbågsenergin där personal befinner sig, vilket reducerar de risker som bedöms i en riskanalys. Det bidrar till en säker kraftförsörjning och minimerar de ekonomiska förlusterna från produktionsstopp.

UFES hjälper också till att förhindra utsläpp av giftiga gaser, eftersom ljusbågens varaktighet effektivt kortas.

ABB:s UFES är framtagen för enkel integration i lågspännings- och mellanspänningssystem – för OEM-tillverkare, panelbyggare och partners, antingen för integration i egna installationer eller för användning i reparation, retrofit/modernisering och uppgraderingsprojekt.


Produktinformation att ladda ner


Relaterat erbjudande

Vanliga frågor


1. Vad är ett internt ljusbågsfel?

Ett internt ljusbågsfel är en allvarlig och mycket farlig händelse som uppstår när det blir ett överslag inne i ett ställverk som gör att en ljusbåge bildas. Ljusbågen frigör mycket stora energi på mycket kort tid, vilket innebär stora risker för både utrustning och personal.

Typiska kännetecken och konsekvenser är:

  • Extrem energiutveckling: Ljusbågseffekten kan nå upp till 40 MW, jämförbart med produktionen från ett mindre kraftverk.
  • Extremt höga temperaturer: Plasmat i ljusbågen kan överstiga 20 000 °C – varmare än solens yta.
  • Snabb tryckuppbyggnad: Inom millisekunder kan trycket i ställverket öka kraftigt, vilket kan få kapslingen och dörrar att brista.
  • Mycket intensivt ljus: Ljusnivån kan vara över 2 000 gånger starkare än i en normal kontorsmiljö, vilket kan ge tillfälliga eller permanenta ögonskador.
  • Kraftig ljudpåverkan: Ljudtrycket kan överstiga 140 dB, i nivå med en jetmotor vid start, med risk för hörselskador.
  • Ljusbågens restprodukter: Förutom värme och tryck kan ljusbågen ge upphov till plasma, metallfragment och giftiga gaser, vilket gör händelsen till en kombinerad risk.

 


2. Vad är ABB:s ultrasnabba jordningskopplare (UFES) och hur fungerar den?

ABB:s ultrasnabba jordningskopplare (UFES) är ett avancerat skydd som är utvecklad för att kraftigt minska skador och risker vid interna ljusbågar i lågspännings- och mellanspänningsställverk. UFES fungerar som ett aktivt system för ljusbågsbegränsning och arbetar betydligt snabbare än traditionella skydd.

Funktionsprincipen för UFES är i korthet:

  • Kontinuerlig övervakning: UFES använder strömtransformatorer eller strömsensorer tillsammans med optiska ljusbågsdetektorer för att kontinuerligt övervaka tidiga tecken på ljusbågsfel.

  • Ultrasnabb aktivering: När en ljusbåge detekteras triggar UFES enheten på mindre än 1 ms – innan ljusbågen hinner utvecklas fullt.

  • Omedelbar jordning: Vid aktivering skapar Primary Switching Elements (PSE) en direkt kortslutning till jord på mindre än 1,5 ms, vilket effektivt släcker ljusbågen.

  • Släcker felet: Genom att jorda felströmmen och slutföra hela förloppet på mindre än 4 ms släcker UFES ljusbågen innan den når full intensitet. Det förebygger de destruktiva effekter som normalt uppstår vid interna ljusbågsfel – extrem värme, tryck, ljus, ljud och giftiga gaser – och skyddar därmed både utrustning och personal.


3. Vilka är de viktigaste fördelarna med ABB:s UFES?

ABB:s UFES ger ett kraftfullt och proaktivt skydd mot interna ljusbågsfel och bidrar med flera viktiga fördelar som stärker både säkerhet och driftprestanda:

  • Maximalt personskydd: Genom att släcka ljusbågsfel inom millisekunder minskar UFES kraftigt den termiska påverkan, ljudpåverkan och tryckpåverkan på driftpersonal och personer i närheten.
  • Minimerade skador på utrustning: Den snabba jordningen av felenergin begränsar skadorna i ställverket och minskar risken för kostsamma reparationer och långa driftstopp.
  • Ökad tillgänglighet och driftkontinuitet: Snabb ljusbågsbegränsning bidrar till att undvika längre avbrott i kraftförsörjningen och ger högre systemtillgänglighet – särskilt viktigt i verksamhetskritiska anläggningar.
  • För både nyinstallation och retrofit: UFES kan installeras i både nya projekt och befintliga ställverk, vilket ger flexibilitet vid uppgraderingar.
  • Stöd för standardkrav: Hjälper till att uppfylla eller överträffa kraven för intern ljusbågsklassificering enligt IEC och ANSI/IEEE-standarder.
  • Bidrar till hållbarhet och effektivitet: Genom att skydda utrustning och minska oplanerade avbrott bidrar UFES till längre livslängd på anläggningstillgångar och en mer stabil kraftdistribution.

4. Är ABB:s UFES enkel att använda och underhålla?

ABB:s UFES är utvecklad med fokus på enkel drift och underhåll. Även om den utför en mycket snabb och tekniskt avancerad funktion är både installation och löpande underhåll enkel för behörig elpersonal.

Enkel drift:

  • UFES arbetar automatiskt när en ljusbåge detekteras och kräver ingen manuell insats vid felhändelser.
  • Den kan integreras smidigt med vanliga skyddssystem och ställverksautomation, vilket ger tydlig samverkan i befintlig infrastruktur.
Enkelt underhåll:
  • Den modulära konstruktionen gör att Primary Switching Elements (PSE) kan bytas snabbt efter en manöver, med minimalt driftstopp.
  • Underhållsrutinerna följer etablerad praxis och kräver inga specialverktyg eller andra kvalifikationer än de som normalt används vid service av ställverk.

5. Hur skiljer sig ABB:s UFES från ljusbågssäkra ställverk, och kan UFES eftermonteras (retrofit)?

ABB:s UFES och ljusbågssäkra ställverk har samma mål – att hantera konsekvenserna av interna ljusbågsfel – men de gör det på två olika sätt. I många fall ger UFES en tydlig fördel.

Ljusbågssäkra ställverk är konstruerade för att klara konsekvenserna av ett ljusbågsfel när det väl har uppstått. Det sker genom tryckavlastningskanaler och andra passiva lösningar som leder heta gaser och fragment bort från personal. Det är effektivt, men ljusbågen hinner normalt utvecklas fullt innan felet kopplas bort – vilket gör att en viss nivå av skador, värmeutveckling och driftstopp ofta är svår att undvika.

ABB:s UFES är i stället ett aktivt system för ljusbågsbegränsning som detekterar tidiga tecken på ljusbåge och släcker den nästan omedelbart – på mindre än 4 ms. I stället för att bara begränsa effekterna av händelsen hjälper UFES till att förhindra att den eskalerar, vilket ger ett starkt skydd för både utrustning och personal.

En praktisk fördel är att UFES kan installeras i både nya och befintliga ställverk. Den flexibla installationen gör UFES särskilt relevant vid retrofit i befintliga anläggningar, där ett byte till ljusbågssäkra ställverk kan vara svårt att genomföra – fysiskt eller ekonomiskt. Med rätt planering kan UFES ofta eftermonteras i befintliga fack och ge en stor säkerhetshöjning utan att hela utrustningen behöver bytas ut.


Hittade du inte det du sökte?

Select region / language