Vakuumflaskor och inkapslade poler för mellanspänning
En vakuumflaska är en komponent i i princip all mellanspänningsutrustning för koppling, till exempel effektbrytare, kontaktorer, lastfrånskiljare, återinkopplare och lindningskopplare. ABB:s vakuumflaskor är certifierade enligt globala standarder (ANSI, IEC, GB) och används även i produkter som är typgodkända enligt GL/DNV/ABS. De ger tillförlitlig kopplingsförmåga upp till 40,5 kV, 4 000 A och 63 kA.
ABB erbjuder även inkapslade poler för effektbrytare, där vakuumflaskan är inkapslad i en isolerande kapsling. Lösningen finns upp till 40,5 kV, 4 000 A och 50 kA, och kombinerar ABB:s senaste vakuumteknik med inkapslingsteknik. Genom att kapsla in vakuumflaskan i ett särskilt isolerande material blir polen mycket robust som brytarkomponent samtidigt skyddas vakuumflaskan mot stötar, damm, fukt och yttre påverkan.
De inkapslade polerna är dessutom utrustade med en tryckstång som säkerställer korrekt kontakttryck, vilket gör dem enkla att integrera i en effektbrytare. ABB:s inkapslade poler finns även med termoplast-teknik.