Lösning för koppling av motorer och kondensatorbatterier

ABB:s mellanspänningskontaktorer är lämpliga för styrning av elektriska laster såsom motorer, transformatorer och kondensatorbatterier. Tack vare bryttekniken med vakuumflaskor kan ABB:s mellanspänningskontaktorer användas i tuffa miljöer, från –30 °C upp till +55 °C.

ABB:s mellanspänningskontaktorer finns tillgängliga för OEM‑tillverkare, panelbyggare, partners och slutanvändare, för integrering i nya anläggningar eller för service, modernisering och uppgraderingsprojekt.

ABB hjälper kunder och partners att ligga steget före när elektrifieringsbehov, teknik och regelverk förändras - och ger dem möjligheten att anpassa sig till ett energilandskap som utvecklas snabbt.

 


ABB:s produktportfölj för vakuumkontaktorer



ConVac Vacuum Contactor_presentation

TEKNISK INFORMATION

✓ Märkspänning: upp till 12 kV
✓ Klassificerad kontinuerlig ström: upp till 400 A
✓ Kortslutningsström:
    upp till 6 kA utan säkringar; 50 kA med säkringar

ConVac

ConVac är ABB:s vakuumkontaktor för mellanspänning upp till 12 kV. När den utrustas med rätt säkringar kan ConVac även ge skydd vid felströmsnivåer upp till 50 kA. ConVac lämpar sig väl för applikationer som kräver många manövrer och/eller mycket hög kopplingsfrekvens, till exempel:

  • Trefasmotorer, AC-3 eller AC-4 enligt IEC‑standarderna samt klass E1 och E2 enligt UL/CSA (gäller 7,2 kV fristående utförande).
  • Kondensatorbatterier, både som singel och back‑to‑back enligt IEC 62271‑106 och IEEE C37.09a.
  • Transformatorer, där ConVac erbjuder ett kompakt utförande med flexibel och användarvänlig lösning för koppling.

    Fördelar

  • Snabb anpassning till ändrade kundkrav och specifikationer
  • Flexibel installation och enkla anslutningar
  • Enkel kundanpassning som kan minska anpassningstiden med upp till 80 %
  • Minskade behov av projektering
  • Optimerade panelmått och lägre kostnader
  • Driftsäker även i extrema miljöförhållanden

    Typiska tillämpningar

  • Industri (tillverkning, processindustri)
  • Energibolag (kraftproduktion och distribution)
  • Tjänsteverksamheter (t.ex. datacenter och sjukhus)
  • Varvsindustri och marina applikationer
  • Anläggningar för förnybar energi
  • Gruv- och metallindustri
  • Olje‑ och gasindustri samt kemisk industri


Produktegenskaper

Klicka på pilen för att lära dig mer om produktegenskaperna.

 convacANSI200x100convacANSI200x100
ConVac
IEC 
UL/CSA-standarder
Märkspänning
upp till 12 kV 
upp till 7.2 kV 
Klassificerad kontinuerlig ström
upp till 400 A 
upp till 400-800 A 
 Kortslutningsström
upp till 6 kA utan säkring; 50 kA med säkringar 
upp till 6-12.5 kA utan säkring; 50 kA med säkringar 
Teknik
Vakuum 
Vakuum 
Manöverdon 
Elektrisk eller mekanisk låsning
Elektrisk eller mekanisk låsning
Mekaniska manövrer
1 miljon cykler
1 miljon cykler
Standarder
IEC 62271-106 
UL 347 och CSA C22.2 
Branscher
Industri, energibolag, serviceleverantörer och marina applikationer


Industri, elnätsbolag, serviceleverantörer


Kundfördelar


ABB_picto_time_efficiency

Maximera dina resultat

  • Enkel att installera och konfigurera
  • Alla elektriska anslutningar är plug‑and‑socket med integrerad kopplingsbox, vilket sparar upp till 40 % av kabeldragningstiden
  • Plug in-tillbehör som kan minska anpassningstiden med upp till 80 %

ABB_picto_easy_to_install

Logistikoptimering

  • En enda fristående enhet som uppfyller IEC‑, UL‑ och CSA‑standarder vid 7,2 kV och 400 A
  • Plug in-tillbehör som kan minska anpassningstiden med upp till 80 %, och som är gemensamma för både 7,2 kV‑ och 12 kV‑enheter

ABB_picto_money_bag

Optimera investeringar

  • Fristående enheter möjliggör optimerad paneldesign och minskat utvecklingsarbete tack vare en gemensam plattform mellan ConVac 7 (400 A) och ConVac 12 – med samma infästningspunkter och terminalplacering samt flexibelt montageläge.
  • Uttagsbara enheter erbjuds med ett komplett tillbehörssortiment, inklusive enheter med egen matning via inbyggd spänningstransformator (VT).

Konfigurera din vakuumkontaktor




Produktinformation att ladda ner


Relaterat erbjudande

Vanliga frågor


1. Vad är en mellanspänningskontaktor med vakuumteknik?


2. Hur fungerar mellanspänningskontaktorn ConVac med vakuumteknik?


3. Är ABB:s mellanspänningskontaktorer med vakuumteknik enkla att underhålla?



4. Går det att anpassa ABB:s mellanspänningskontaktorer med vakuumteknik efter specifika behov?


Hittade du inte det du sökte?

Select region / language