Här bjuder vi på några råd som är bra att beakta vid val av ställverk för att säkerställa hög person- och driftsäkerhet.
Konstruerat och typprovat enligt IEC62271
Ställverket ska vara konstruerat enligt IEC62271. Enligt IEC62271-200 ska typprov utföras avseende:
- Isolationsnivå
- Värmeprov
- Stöt- och korttidsströmprov
- Slut- och brytprov på kopplingsapparater
- Funktionsprov, till exempel mekaniska och elektriska förreglingar som förhindrar oavsiktlig felmanöver av ställverket
- Skydd mot oavsiktlig beröring av spänningsförande delar
- Ljusbågsprov som resulterar i en ljusbågsklassificering (IAC)
- Fem kriterier definieras i IEC 62271-200 för godkänt ljusbågsprov:
- Korrekt stängda dörrar och plåtar får ej öppnas
- Tryckstegringen i ställverket orsakar inga hål i kapslingen
- Ljusbågen bränner inte hål i kapslingen på åtkomliga sidor upp till en höjd av 2 meter
- Tygindikatorer antänds ej till följd av påverkan från heta gaser
- Jordströmbanan är intakt efter provet.
- Ljusbågstiden och vilken ström som ställverket är provat för ska anges av tillverkaren. Om inget annat sägs är ställverk från ABB provade med en ljusbågstid av 1 sekund.
- Vilka sidor som är säkra vi en ljusbåge och vilka som får vistas i ställverksrummet ska definieras
ABB:s ställverk för mellanspänning är konstruerade och typprovade enligt IEC62271, och även enligt IEC 60529 som avser kapslingsskydd.
Konstruerat för hantering av ljusbågar
Om ljusbåge uppstår i ett ABB-ställverk är de konstruerade för att motstå de krafter som uppstår. ABB:s ställverk har även kanaler som leder ut de heta gaser som uppstår vid en ljusbåge, och tryckavlastningssystemet är samprovat med ställverket.
För att ytterligare höja säkerheten kan med fördel en ljusbågsvakt av typen TVOC-2 placeras i ställverket. Ljusbågsvakten reagerar på en millisekund och signalerar till brytaren som bryter strömmen och ljusbågen dör.
I primärställverk där det inte är möjligt att applicera tryckavlastning (exempelvis i bergrum) kan vi erbjuda en så kallad
snabbjordare UFES (Ultra Fast Eathing Switch) som begränsar ljusbågstiden till 4 millisekunder.
Våra kompakta sekundärställverk (till exempel SafeRing och SafePlus) kan istället för tryckavlastningssystem förses med en tre-polig mekanisk ljusbågsdräpare som motverkar tryckökning i tanken och förhindrar utveckling av inre ljusbåge. Dräparen släcker ljusbågen innan den hunnit göra någon skada på tanken, det vill säga inom 10 - 30ms. Det är den överlägset bästa lösningen i områden som kräver hög personsäkerhet, till exempel då ställverksrummet är i anslutning till allmänna utrymmen eller då ställverket är placerat i slutna rum eller under mark.
Ange krav på ställverkets uppbyggnad
Vid val av primärställverk är det också viktigt att ange krav på ställverkets uppbyggnad, det vill säga ange så kallad LSC-nivå (LSC1, LSC2A eller LSC2B). Loss of Service Continuity är en viktig faktor för att ställverket ska få den personsäkerhet och drifttillgänglighet som applikationen kräver.
Ställ krav på service och underhåll
För att säkerställa kontinuerlig hög tillgänglighet och personsäkerhet i din elkraftsanläggning är det även viktigt att specificera krav som avser service och underhåll.