Säkra tillgängligheten och fortsatt drift med uppgraderingstjänster av mellanspänningsställverk

Ställverket VHA (Safesix) befinner sig i livscykelfasen obsolete, vilket innebär att tillgången på reservdelar och support kan komma att bli begränsad över tid. Det är därför viktigt att utvärdera statusen på ställverken och planera in åtgärder för att säkerställa framtida behov samt behovet av reservdelar.

ABB kan utföra en utförlig revision av dina ställverk som ger dig information om i vilken status ställverken befinner sig i. Därefter återkommer vi med en rekommendation på åtgärder och reservdelslista för att säkra tillgängligheten och en fortsatt drift i din anläggning.

Med en uppgradering säkerställer du en hög personsäkerhet, minskad miljöpåverkan och hög tillgänglighet. 

ABB erbjuder uppgradering av VHA (Safesix) som till exempel ersättningsbrytare för HPA. Byte av mellanspänningsbrytaren omfattar:

  • Leverans av ny mellanspänningsbrytare till befintligt ställverksfack
  • Demontage av befintlig brytare
  • Montage av ny brytare i ny kassett
  • Provning samt eventuell uppdatering av dokumentation

Med god planering kan utbyte av mellanspänningsbrytare göras under ett normalt driftstopp.

Fördelar med en uppgradering av brytare:

  • Bibehåller hög personsäkerhet
  • Ger en hög tillgänglighet inom hela anläggningen
  • Underhållsbehovet och underhållskostnaderna minskar
  • Ställverkets livscykel förlängs
  • Garanterad tillgång till reservdelar

Vill du ha produktinformation eller service?

Safesix_L2_157254_2_presentation
Loading documents

Mer information

Select region / language