Kompakta krafthanteringssystem cPMS

Garanterar tillförlitlig och stabil kraftmatning genom bibehållen effekt, frekvens och spänning.

En kompakt lösning på krafthanteringssystem, som använder ABB:s Relion-reläer och AC800M processtyrenhet för små till medelstora industrier och kritisk infrastruktur. 

cPMS är tänkt som ett ”nedskalat” alternativ till ABB:s välkända och beprövade PMS-lösning 800xA. cPMS använder en kombination av nya funktioner och existerande kapacitet hos Relion-reläerna, AC800M och fjärr-I/O för att förverkliga effektiva lösningar baserade på kommunikationsstandarden IEC 61850 för automation av kraftsystem.


Omfattning

Olika funktioner som erbjuds i cPMS applikationspaket är:

  1. Ödrift 
  2. Lastutjämning
  3. Styrning av kraftgenerering
  4. Spänningsstyrning
  5. Automatisk synkronisering


Produktfördelar

  • Distribuerad arkitektur för ökad tillförlitlighet, exakta styrningsåtgärder, toppmoderna funktioner
  • Skyddar och ger värde för investeringar
  • Minskar oplanerade processtillestånd genom en högklassig lösning som utnyttjar den fulla potentialen hos kommunikationsstandarden IEC 61850
  • Smidig integrering av skydd och kontroll, stationsautomation och krafthanteringsfunktioner i ställverk för mellanspänning
  • Erbjuder ökad flexibilitet och skalbarhet samt förbättrad systemintegrering och -anpassning, som uppfyller en mängd olika krav
Digital_substation_959x748

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Relaterade erbjudanden

Select region / language