RIO600 för detektering av jordfel med hög precision i alla typer av elnät

ABB:s I/O-fjärrenhet RIO600 introducerar unik felindikering och kan nu även detektera jordfel med hög noggrannhet även i kompenserade elnät

Genom att använda sig av ABB:s admittansbaserade multifrekvensalgoritm för detektering och indikering av jordfel kan RIO600 nu detektera alla typer av jordfel med hög noggrannhet oberoende av distributionsnättyp. Detta är ett efterlängtat genombrott speciellt för kompenserade och isolerade elnät, där precis och selektiv jordfelsdetektering är en utmaning. Den unika och lättanvända jordfelsdetekteringsalgoritmen tillämpas sedan tidigare i ABB:s Relion®-reläer. Genom att tillämpa algoritmen i RIO600 bidrar den nya felindikeringen till att förenkla automatiseringen av sekundära anläggningar i distributionsnät.

RIO600 kan även användas för att utöka antalet digitala och analoga in- och utgångar hos Relion-reläer och för stationsenhet COM600, både i primära och sekundära anläggningar. Modbus TCP-servern ansluter RIO600 till diverse RTU:er, SCADA-enheter och gateways i en mängd olika applikationer, där IEC 61850 ger sömlös anslutningsbarhet genom snabb GOOSE-kommunikation i realtid. Detta gör att flera signaler kan överföras via Ethernet och med förenklat och minskat kablage som resultat. Det optiska gränssnittet möjliggör kommunikation över stora avstånd samt ger ett mycket bra skydd mot störningar i miljön.

Vid användning av RIO600 för avancerad felindikering i elnätsautomation vidarebefordrar enheten informationen till den högre systemnivån för snabbare felavhjälpning. Genom att kombinera RIO600 med trådlös controller Arctic ARC600 får man en kostnadseffektiv lösning som elnätsbolagen kan använda för att hantera utrustning som är placerad ute i distributionsnätet. RIO600 använder sig av ABB:s avancerade sensorteknik för alla mätningar.

RIO600 ger samma tillförlitlighet, prestanda och realtidsfunktionalitet som de övriga Relion skydds- och kontrollprodukterna.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents
Select region / language

Populära länkar