Motorskydd och kontroll REM601

REM601 är ett numeriskt motorskyddsrelä för skydd och kontroll av asynkronmotorer med låg- och mellanspänning.

REM601 är ett dedikerat motorskyddsrelä avsett för skydd av asynkronmotorer med låg- och mellanspänning inom tillverknings- och processindustrin. REM601 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och produktserien 605.

Med reläet optimeras skydds-, övervaknings- och styrfunktionerna i en och samma
enhet och du får klassens bästa användarvänlighet.

REM601 har förkonfigurerade funktioner­ som möjliggör en snabb och enkel driftsättning av ställverket. Reläets standardsignalkonfiguration­ kan ändras via den lokala HMI:n. Reläet kan användas i både effektbrytarstyrda och kontaktorstyrda motorsystem.

Istället för konventionella strömtransformatorer har reläet en typ av Rogowski-sensor som bidrar till att hålla nere utrustningens storlek­, förbättrar prestandan och ökar standardiseringen i kompakta mellanspänningsställverk.

REM601 har stöd för MODBUS RTU- och IEC 60870-5-103-kommunikation via tvåtråds RS485.

  • Universalströmförsörjning 24-265 V AC/DC
  • Montering med presspassning som möjliggör en snabb och enkel installation
  • Avtagbara terminaler med kortslutningsanordning
  • Valbart MODBUS RTU- och IEC 60870-5-103-protokoll

Varför ABB? 

  • Kompakt och flexibelt
  • Enkelt att hantera och klart att användas
  • Binära in- och utgångar som är lätta att konfigurera
  • Omfattande självövervakning av reläets maskin- och programvara

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar