Ersättningsbrytare för lågspänning

ABB erbjuder en komplett linje ersättningsbrytare för lågspänning.

ABB erbjuder en komplett linje ersättningsbrytare för lågspänning baserat på den högklassiga EMAX-brytartekniken för ABB / ITE / BBC / Gould / Brown Boveri (K-Line®, K-Line® Plus, K-Don, FBK, MB, LK) och de flesta större tillverkarna: Siemens / Allis-Chalmers, Federal Pacific, General Electric, McGraw-Edison, Westinghouse.

Ersättning av roll-in-typ
Lågspända ersättningsenheter av roll-in-typ för ABB/ITE Typ LK.
ABB:s ersättningsbrytare tillhandahåller ökad säkerhet, tillförlitlighet, bekvämlighet och kostnadseffektivitet. Brytarna är utbytbara och kan installeras direkt i befintligt ställverk, vilket minimerar stilleståndstiden i kritiska applikationer med minsta möjliga modifiering av facken. Enkelt underhåll tack vare innovativ design.

Nya brytarelement med nya utlösningsenheter förbättrar brytningsprestandan, utökar intervallet som krävs för att förebyggande underhåll ska kunna utföras samt förbättrar utrustningsskyddet

Alla elektriska tillbehör är växelströms- och likströmsdrivna vilket gör att lagernivåerna kan minskas och kostsamma misstag kan undvikas i samband med installation. Strömtransformatorer är extremt lätta att byta ut. Varje pol är individuellt isolerad, vilket garanterar total isolering mellan faser, fas och nolledare, och till jord

Kassett-till-kassett-konstruktion
EMAX ersättningsbrytare med kassett-till-kassett-konstruktion för ITE Typ MB16
Kassett-till-kassett-ersättningen är ett allt populärare lågspänningsalternativ eftersom den ger möjlighet att standardisera med utgångspunkt i ABB:s EMAX-brytare för alla lågspänningsersättningar oberoende av ställverkstillverkare. ABB:s unika patenterade kassett-till-kassett-insättningssystem är en dubbel gränssnittsram med inre och yttre gränssnitt. Det yttre gränssnittet monteras enkelt fysiskt och elektriskt i ställverksfacket vilket minimerar stilleståndstiden. Det inre gränssnittet matchar med EMAX-brytare i utdragbar version, vilket möjliggör snabb och enkel installation respektive borttagning. 


Exempel på några av fördelarna med ABB:s ersättningsbrytare för lågspänning:

  • Enkelt att standardisera med EMAX som utgångspunkt och att minska lagerhållningen för ett flertal olika ställverkstyper
  • Underlättar utbildningen av personalen och ökar säkerheten för driftpersonalen genom standardisering
  • Passar i och förstärker brytarfack som kan ha föråldrats eller förändrats med tiden
  • Gör att EMAX-ersättningsbrytaren enkelt kan skjutas in i eller dras ut ur facket
  • Förhindrar felaktigt inställda brytaranslutningar

Direktersättning
EMAX direktersättningsbrytare för GR Typ AKK
En lågspänningsbrytare för direktersättning består av en EMAX-brytare som monteras direkt i det befintliga ställverksfacket. Installationen är av typen fast fysisk, såväl elektriskt som mekaniskt. Direktersättningsbrytare av samma typ är utbytbara med varandra.


Nya ställverksdörrar
Nya ersättningsbrytare för lågspänning levereras med nya ställverksdörrar som passar EMAX-brytarens mått. ABB:s ersättningsdörrars konstruktion motsvarar eller överträffar konstruktionen hos ställverkets originaldörrar och inkluderar:

  • Originaldörrarnas ventilationslösningar
  • Dörrmonterad skyddsplåt som standard, ramar in brytaren
  • Låsbar gångjärnsförsedd kåpa i klar akrylplast som skyddar frontfacken till EMAX-brytaren kan fås som tillval

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language