Utbyggnad mellanspänningsställverk

Bygg ut ditt befintliga ställverk eller anslut nya ABB-fack till de som har installerats av andra tillverkare.

Vi kan bygga ut alla mellanspänningsställverk från ABB och våra tidigare varumärken.  Anslutning av nya ABB-fack till befintliga icke-ABB-fack från andra tillverkare kan göras med specialanpassningar.

Utvärderingen av anläggningen utförs av en servicekniker från ABB som utvärderar förhållandena på platsen och den aktuella utrustningen för att kunna rekommendera bästa möjliga lösning för:

  • Tillvägagångssätt och säkerhetsaspekter
  • Befintlig utrustnings tekniska standard
  • Optimera reservdelar och underhåll

Stora utbyggnader eller extra ställverk i befintliga anläggningar kan också höja elnätets kortslutningsnivå och i vissa fall överstiga den installerade utrustningens märkdata. Installationen av en felströmsbegränsare som ”Is-begränsare” är den perfekta lösningen vid dessa förhållanden eftersom den gör det möjligt att hålla kortslutningsströmmen inom originalvärdena och skyddar befintlig föråldrad utrustning ännu bättre tack vare snabbare reaktionstid än någon annan skyddsanordning.

Varför ABB?

  • ABB är en fullserviceleverantör av utbyggnadslösningar, från förslag och design, tillverkning och testning, till installation och driftsättning av projektet
  • Om det befintliga ställverket inte är klassat för intern ljusbåge, kan ABB erbjuda ett antal lösningar som uppgraderar säkerheten för att uppnå ett skydd mot ljusbågefel
  • Stora utbyggnadsmöjligheter:
    •  Utbyggnad av utfasade ställverkstyper med renoverade utfasade fack
    •  Utbyggnad av utfasade ställverkstyper ned nyproducerade fack

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar