Uppgradera med ABB Ability-brytare för mellanspänning
VD4 Digitup gör dina ställverk för mellanspänning digitala.
VD4 Digitup kombinerar den senaste mellanspänningsbrytaren med sensorer och IEC 61850-baserade Relion® reläskydd. Moderniserar ställverket genom att implementera IEC 61850 stations- och processbuss.
Viktigaste fördelarna
- Kontinuerlig övervakning av all analog och digital data på processbussen möjliggör optimerat underhåll och snabba åtgärder vid fel
- IEC 61850-standarden möjliggör en effektiv systemuppgradering i framtiden
- Kontroll och analys av ställverket, sekund för sekund
- Systemet är IT-säkert
- Risken för elchock reduceras genom att kopparledningar ersätts med fiberkablar.
- Lägre energiåtgång och därmed lägre utsläpp av koldioxid
Nyckelfunktioner
- Ett befintligt fack kan moderniseras oberoende av ålder, design och varumärke
- VD4 Digitup möjliggör enkel och snabb implementering av digitala ställverk, även när fackkonstruktionen inte är förberedd för denna funktion
- VD4 Digitup ger ökad flexibilitet, effektivitet, säkerhet, produktivitet och tillförlitlighet för operatörer
- Lägre driftskostnader