Allt du behöver veta för att planera underhåll av brytare i mellanspänningsställverk

Implementering av fjärrövervakning av brytare för underhållsplanering. Ett alternativ till helt schemabaserade servicearbeten.

När är bästa tidpunkten för underhåll?
Med behovsbaserat underhåll kan användare och underhållspersonal kontinuerligt övervaka brytarnas tillstånd och prestandatrender, samt löpande hantera relaterade varningar och fel. Tack vare ABB:s webbaserade lösning för tillståndsövervakning MyRemoteCare kan våra servicetekniker föreslå rätt typ av underhållsarbete samt bästa tidpunkt för respektive tillgång genom att analysera erhållna data. Historiska data gör det enklare att upptäcka vanliga avvikelser från standardbeteende över flera år.

Var kommer övervakningsdatan ifrån?
När ditt ställverk inte är utrustat med integrerade diagnossystem, sensorer eller IED:er för att samla in data om brytartillstånd tillhandahåller ABB MySiteCare, en universal diagnos- och övervakningsenhet för brytare.

Hur går det till att visa och tolka data?
ABB:s servicetekniker analyserar brytarnas diagnostiska data i fjärrläge och säkerställer att händelser signaleras. Underhållspersonal kan konsultera de beslut och/eller åtgärder som tagits fram av ABB:s experter via ett användarvänligt gränssnitt som visar fel med hjälp av trafikljus: rött, gult och grönt. Denna signal indikerar hur allvarligt felet är, och följaktligen sannolikheten för haveri eller försämrad tillförlitlighet och säkerhet för den övervakade utrustningen.

Kan alla brytare övervakas?
Om brytaren redan är i drift rekommenderas att enheten kontrolleras och/eller att servicearbete utförs innan MySiteCare installeras i syfte att:

  • Kontrollera tillståndet för brytaren och, i möjligaste mån, återställa de ursprungliga förhållandena
  • Förhindra haverier eller försämrad prestanda hos brytaren genom att ersätta mycket utslitna komponenter och genom att installera särskilda uppgraderingar för varje brytare
  • Bedöma verkliga förhållanden för brytaren för att kunna konfigurera MySiteCare på rätt sätt

Är den enkel att implementera?
För att installera MySiteCare på varje panel behöver inga ändringar göras av brytaren, skyddsreläet eller fördelningscentralen.

De prediktiva diagnosalgoritmerna konfigureras av ABB:s behöriga tekniker när övervakningssystemet tas i drift: parametrarna avser relevant brytare och dess driftstatus.

Se figur 1 nedan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vilka ytterligare enheter behövs för min panel?

Centralenhet med digitala ingångar
Binära ingångar av högimpedanstyp övervakar brytarens drift: spänningsmatning av frånslags- och tillslagsspolar, hjälpkontakter (öppet/stängt brytarläge) och signal för fjäderspänndon. Dessa signaler hämtas enkelt från befintliga kopplingsplintar i lågspänningscellen. Hjälpspänningen övervakas eftersom den påverkar prestandan för spolarna och fjäderspänningsmotorn. 

Se figur 2.

Strömsensor som läser utlösningsströmmen
En Halleffekt-strömsensor som är fastklämd på sekundärkretsarna för strömtransformatorn inuti hjälpcellen gör det möjligt att mäta utlösningsströmmen.

Se figur 3.

RFID-identifieringsenhet
Kan spåra om utrustning finns och/eller behöver bytas ut i ställverket. Detta innebär att brytarnas tillstånd kan spåras trots att brytarna har flyttats till andra paneler utrustade med MySiteCare. 

Se figur 4.

Sensorn baseras på trådlös RFID-teknik och består av:

  • TAG RFID (passiv) som kan lagra entydiga uppgifter om brytaren och beräkna återstående livslängd
  • RFID-sändare som är installerad i brytarcellen, i närheten av TAG.

RFID-läsaren används också för att mäta temperaturen inuti mellanspänningscellen.

What about data security and access?

The information processed by each MySiteCare diagnostic unit is transmitted via RS485 link to a concentrator (Gateway).The concentrator has a SIM card allowing the data to be transmitted to the ABB Data Center via a cell phone network (2G/3G), through a secure private channel that is dedicated to the MyRemoteCare system only.

ABB service specialists and maintenance officers can access the MyRemoteCare portal via the Internet so as to consult diagnostic information about circuit-breakers covered by the service. Only authorized personnel are allowed access to the portal. Access credentials are supplied when the service is activated.

How often is the status updated?

The frequency with which information is transmitted depends on the event and the concentrator sends an update to the system whenever an important change occurs.

In the absence of important changes or events, the status of the installation is updated every 24 hours. In addition, MyRemoteCare has a system for frequently checking the connection to the installation, thereby ensuring a high degree of reliability and data quality.

Besides internet access to the information, it is also possible to get e-mail alerts and periodic summary reports.

Interested?

The remote services implemented with MyRemoteCare and MySiteCare are included in PowerCare customer support agreements.

Vårt erbjudande

Select region / language