SafeRing & SafePlus

SF6 ve SF6’sız Teknolojiyle Gelenek ve İnovasyonu Buluşturuyor

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

İkincil güç dağıtımındaki tüm uygulamalar için kompakt gaz yalıtımlı şalt sistemi

ABB’nin ikincil dağıtım için sunduğu gaz yalıtımlı şalt sistemi portföyü; SafeRing RMU (Ring Main Unit) ve SafePlus şalt sistemi platformlarını kapsar. Bu çözümler; iç mekân ve dış mekân kurulumları, yüksek rakım uygulamaları (deniz seviyesinden 1500 m üzeri) ve zorlu çevresel koşullar dahil olmak üzere tüm uygulamalar için tasarlanmıştır. Her iki şalt sistemi de IEC standartlarıyla tam uyumludur.

SafeRing ve SafePlus ayrıca, SF6 (sülfür hekzaflorür) içermeyen SafeRing Air / SafePlus Air adlı versiyonlar da sunar. Bu çözümler, yalıtım ortamı olarak kuru hava kullanır ve IEC standartları ile AB F-gaz Yönetmeliği (EU) 2024/573 ile tam uyumludur. SF6’sız versiyonlar, orijinal SafeRing ve SafePlus şalt sistemleri ile aynı arayüz, kapladığı alan ve çalışma prensiplerine sahiptir.

ABB, 1967 yılından bu yana gaz yalıtımlı şalt sistemleri (GIS) sunmaktadır. Sürekli inovasyon yaklaşımının bir sonucu olarak, 2013 yılında ikincil dağıtım için SF6’sız GIS çözümlerini pazara sunmuştur. 24 kV ve üzeri uygulamalar için geliştirilen, kuru hava ve doğal kökenli gaz teknolojisine dayalı yeni nesil SF6’sız şalt sistemi çözümleri ise artık pazara sunulmaktadır.




safeplus_ccf

safering_ccf

SafeRing şalt sistemi, önceden tanımlanmış konfigürasyonlara sahip, kompakt ve standartlaştırılmış bir RMU’dur:

  • Kompakt blok tip çözümler, standart RMU konfigürasyonları ;

  • Sadeleştirilmiş koruma şemaları (ör. kendinden beslemeli röleler)

SafePlus, SafeRing RMU ile aynı kullanıcı arayüzünü sunan ancak daha geniş özelleştirme seçenekleri sağlayan metal muhafazalı kompakt bir şalt sistemidir:

  • Blok tip ve modüler (panel tipi) çözüm

  • Esnek konfigürasyonlar

  • Gelişmiş şebeke otomasyonu ve tam koruma rölesi yelpazesi



Ürün Kapsamı

Ürün kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak için oka tıklayın.

 SafeRing / SafePlusSafeRing Air / SafePlus Air
Maks. Anma Gerilimi40,5 kV’a kadar24 kV’a kadar
Maks. Sürekli Anma Akımı (Bara)630 A630 A’a kadar
Maks. Kısa Süreli Dayanım Akımı24 kV’ta 20 kA, 3 s12 / 36 / 40,5 kV’ta 25 kA, 3 s 20 kA, 3 s 
Yalıtım OrtamıSF6Kuru hava (SF₆’sız)
Diğer Özellikler
  • M2 mekanik dayanım sınıfına (10.000 anahtarlama döngüsü) sahip ağır servis tipi devre kesiciler
  • M2 mekanik dayanım sınıfına (10.000 anahtarlama döngüsü) sahip ağır servis tipi devre kesiciler
Uygulama AlanlarıDağıtım, yenilenebilir enerji, binalar ve altyapı, veri merkezleri, sanayi ve ulaşım Dağıtım, yenilenebilir enerji, binalar ve altyapı, veri merkezleri, sanayi ve ulaşım

24 kV üzerindeki ve 40,5 kV’a kadar olan gerilim aralıkları ile eşdeğer SF6 aralığında mevcut olan konfigürasyonların büyük bölümü, AB F-gaz yasak tarihlerinden önce kademeli olarak pazara sunulacaktır.



SafeRing/SafePlus (SF6)

Yalıtım ortamı hakkında daha fazla bilgi almak için oklara tıklayın.

Yalıtım ortamı olarak SF6 (sülfür hekzaflorür) gazı kullanan SafeRing ve SafePlus:

  • SF6 gazı, gaz sızdırmaz paslanmaz çelikten kaynaklı bir muhafaza içinde tutulur.
  • Basınç sistemi ömür boyu sızdırmaz olacak şekilde tasarlanmıştır ve 30 yılın üzerinde çalışma ömrüne sahiptir. SF6 gaz kaçak oranı yılda %0,1’den düşüktür.
  • Tüm panolar fabrika rutin testlerinden geçirilir; gaz dolumu, basınç sistemi ve basınç tahliye kanalı fabrikada monte edilir. Bu sayede sahada gaz işlemi gerektirmeden daha hızlı kurulum sağlanır.

ABB’nin SF₆’sız şalt sistemlerine tam geçişi, sürdürülebilirlik hedefleri, gelişen mevzuat takvimleri, pazar talebi ve üretim kapasitesi doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirilecektir.


SafeRing Air/SafePlus Air (SF6'sız) 

Yalıtım ortamı hakkında daha fazla bilgi almak için oklara tıklayın.

SafeRing Air / SafePlus Air, yalıtım ortamı olarak kuru hava kullanan SF6’sız ürünlerdir.

  • SafeRing ve SafePlus ile aynı arayüz, kurulum alan ve çalışma prensiplerine sahiptir; ilave eğitim gerektirmez.
  • Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) = 0
  • SF6’sız uygulamalar için özel olarak tasarlanmış püskürtmeli tip yük ayırıcısı (LBS). Bu yük ayırıcısı, kuru hava ortamında yük akımlarını etkin şekilde keser ve SafeRing / SafePlus SF6’sız uygulamalarında uzun yıllardır performansı kanıtlanmış bir teknolojidir.
  • Yüksek dolum basıncına dayanacak şekilde modifiye edilmiş gaz muhafazası tasarımı.


Müşterileri avantajları

Müşteri avantajları hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki oklara tıklayın.


Sızdırmaz Sistem

  • Tüm enerjili bileşenler ve anahtarlama fonksiyonları paslanmaz çelik bir tank içinde yer aldığı için sistem iklim koşullarından bağımsızdır. Bu yapı; kirlenme, nem, yabancı cisimler ve diğer çevresel etkilerden koruma sağlar. Endüstriyel kirliliğin yüksek olduğu, aşındırıcı ortamlar ve sel riski bulunan alanlarda çalışmaya uygundur.

  • Normal çalışma rakımı deniz seviyesinden 1500 m’ye kadardır. Bunun üzerindeki rakımlarda ise, optimum performansın sağlanması amacıyla iç basınç ayarı yapılarak 1500 m’nin üzerindeki kurulumlar da mümkündür.


new_compact_tile_column

Kompakt ve Güvenilir

  • Ömür boyu sızdırmaz gaz tankı sayesinde çok düşük bakım gereksinimi  
  • Kompakt tasarım ve küçük kurulum alanı (footprint)

  • Geleneksel ölçü transformatörlerine alternatif olarak, bu üniteler akım ve gerilim ölçümü için sensör teknolojisi ile donatılabilir. Ayrıca IEC 61850 iletişim protokolü ile gelişmiş otomasyon ve kontrol özellikleri sunar. Durum izleme ve tanılama fonksiyonları sayesinde işletme ve durum verilerine güvenli erişim sağlar. Bu yapı, şalt sisteminin optimum çalışmasını destekler ve bakım maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur.

  • Püskürtmeli tip ark söndürme teknolojisi, yüksek ve orta gerilim uygulamalarında SF₆ ile yapılan kesme işlemlerinde 50 yılı aşkın süredir kullanılan, performansı kanıtlanmış bir yöntemdir. ABB, bu teknolojiyi benimseyerek SF6’sız ikincil dağıtım şalt sistemleri portföyüne entegre etmiştir./span>

  • Tüm pano varyantları, olası bir sızıntı durumunda dahi onarım aşamasına kadar devrede kalabilecek şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için ABB ile iletişime geçebilirsiniz.


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Güvenli

  • İç ark sertifikalı tasarım, IEC 62271-200 standardına göre A-FLR 20 kA / 1 s erişilebilirlik sınıfı ile ön, arka ve yan yönlerde yüksek seviyede operatör güvenliği sağlar.
  • Aktif iç ark koruması (opsiyonel): Ark baskılayıcı cihaz sayesinde iç arklar çok hızlı şekilde algılanır ve bastırılarak operatör güvenliği artırılır.
  • Her iki şalt sistemi de kullanıcı dostudur; pano ön yüzünde bulunan mimik diyagram sayesinde manuel işlemler için kapakların açılmasına gerek kalmaz.
  • Güvenli ve güvenilir işletme için geniş kapsamlı izleme ve tanılama fonksiyonları.
  • Hat topraklama ayırıcısı, üzerinde çalışma yapılan devre bölümünün tamamen enerjisiz kalmasını sağlayarak elektriksel kazaların riskini azaltır ve güvenli çalışma ile bakım imkânı sunar.

OG Şalt Sistemi Seçim Aracı

ABB MV Şalt Sistemi seçimi için yönlendirme aracı

Uygulamanız için en uygun Orta Gerilim Şalt Sistemini bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var?

 


Daha Fazla Bilgi Edinin


İçgörüler

Sıkça Sorulan Sorular


SafeRing ve SafePlus arasında nasıl seçim yapılır?

SafeRing, SafeRing Air dâhil olmak üzere, ikincil dağıtım şebekeleri için tasarlanmış kompakt ve standartlaştırılmış bir RMU (Ring Main Unit) şalt sistemidir. Farklı ön tanımlı konfigürasyonlar ile çoğu anahtarlama uygulaması için tasarlanmıştır.

SafePlus, SafePlus Air dâhil olmak üzere, SafeRing platformuna kıyasla daha yüksek özelleştirme imkânı sunan, metal muhafazalı kompakt bir şalt sistemidir. SafePlus, SafeRing ile aynı kullanıcı arayüzünü sunarken, buna ek olarak aşağıdaki avantajları sağlar:

  • Şalt sistemi konfigürasyonları sayesinde (sigortalı ayırıcılar, yük ayırıcıları ve devre kesicilerin esnek kombinasyonu) müşteri gereksinimlerini karşılamada daha fazla esneklik
  • Gelişmiş şebeke otomasyonu ve koruma rölelerinin tam ürün yelpazesi


SafeRing / SafePlus ile SafeRing / SafePlus Air arasında nasıl seçim yapılır?

SafeRing / SafePlus ve  SafeRing Air / SafePlus Air arasındaki temel fark yalıtım ortamıdır:

  • SafeRing / SafePlus: Yalıtım ortamı olarak SF6 gazı kullanır. SF6 gazı, kaynaklı paslanmaz çelik muhafaza içinde bulunur ve sistem ömür boyu sızdırmazdır (30+ yıl).

  • SafeRing Air / SafePlus Air: SF6’sızdır, 6 kV - 24 kV arası çoğu anahtarlama uygulaması için uygundur. Yalıtım ortamı kuru havadır ve GWP = 0’dır. IEC standartları ve AB F-Gaz Yönetmeliği (EU) 2024/573 ile uyumludur.

SafeRing / SafePlus Air, orijinal SafeRing / SafePlus ile aynı arayüz, kurulum alanı ve işletme prensiplerine sahiptir.


SafeRing / SafePlus Air’da kullanılan anahtarlama teknolojisi nedir?

Standart SafeRing / SafePlus Air çözümleri, SF6’sız uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş püskürtmeli (puffer) tip yük kesme şalteri (LBS) ile donatılmıştır. Bu anahtar, kuru hava ortamında yük akımlarını etkin şekilde keser. Püskürtmeli kesme teknolojisi, yüksek ve orta gerilim uygulamalarında 50 yılı aşkın süredir kullanılan kanıtlanmış bir yöntemdir. ABB, bu teknolojiyi benimseyerek 2020 yılında normal enerji arzı için SF6 içermeyen orta gerilim şalt tesisleri portföyüne dahil etmiştir ve çalışmakta olan geniş bir pano altyapısına sahiptir.

Select region / language