Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • polski
  • Deutsch
  • français
  • čeština
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Gaz Yalıtımlı Şalt Sistemleri (GIS)

Gelişen elektrik şebekelerinin bağlanması ve korunması

ABB’nin orta gerilim şalt sistemleri (IEC standartlarına göre 1 kV – 52 kV aralığında), gelişen ve geleceğe hazır elektrik şebekelerini bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Orta gerilim şalt sistemlerinde, enerjili bileşenleri koruyan yalıtım ortamına bağlı olarak hem birincil hem de ikincil dağıtım çözümleri genel olarak iki gruba ayrılır: hava yalıtımlı ve gaz yalıtımlı şalt sistemleri.

Gaz yalıtımlı şalt sistemleri (GIS), hava yalıtımlı şalt sistemlerine kıyasla daha kompakt bir ayak izi (footprint) sunar. Devre kesiciler, ayırıcılar, yük ayırıcıları, bara bağlantıları ve çoğu tasarımda ana baralar gibi yüksek gerilim bileşenleri, metal bir gaz tankı muhafazası içerisinde yer alır. Bu yapı, çok düşük bakım gereksinimi sağlar.

GIS çözümleri genellikle metro sistemleri, madencilik tesisleri gibi alanın sınırlı olduğu kapalı ve zorlu çevresel koşullara sahip uygulamalarda tercih edilir.

Hava yalıtımlı veya gaz yalıtımlı şalt sistemleri arasındaki seçim; uygulama gereksinimlerine, ilk yatırım maliyetine, toplam sahip olma maliyetine (TCO), mevcut ayak izine ve kurulum lokasyonu koşullarına (örneğin rakım, toz koşulları vb.) bağlıdır. En uygun çözüm için satış uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

background

Her türlü sorunuz için lütfen buradan bizimle iletişime geçin:

Bize Ulaşın

ABB’nin Gaz Yalıtımlı Şalt Sistemleri (GIS) Portföyü

IEC / GB ve Diğer Standartlar
ANSI Standartları

İlgili Çözümler

Sıkça Sorulan Sorular


ABB orta gerilim şalt sistemlerinin temel özellikleri nelerdir?

ABB’nin orta gerilim şalt sistemleri, gelişen bir elektrik şebekesini bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Sağlam yapı, gelişmiş güvenlik mekanizmaları, yüksek güvenilirlik ve bakım kolaylığı sunar. Yüksek elektrik yüklerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, minimum kayıpla verimli enerji dağıtımı sağlar.


ABB’nin orta gerilim şalt ürünleri hangi standartlara ve sertifikalara uygundur?

Orta gerilim şalt ürünlerimiz; IEC 62271, GOST ve GB/DL gibi uluslararası standartlara uygundur. Ayrıca, en yüksek güvenlik ve performans seviyelerini garanti altına almak amacıyla sektörün önde gelen kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır. ABB, aynı zamanda ANSI standartlarına uygun orta gerilim şalt ürünleri de sunmaktadır.


ABB, şalt sistemlerinin kurulumu, devreye alınması ve satış sonrası bakımı için hangi teknik destek ve hizmetleri sunmaktadır?

ABB; kurulum, devreye alma ve satış sonrası bakım dâhil olmak üzere kapsamlı destek hizmetleri sağlar. Uzman ekiplerimiz, şalt sistemlerimizin sorunsuz şekilde devreye alınmasını güvence altına alırken, performansını ve kullanım ömrünü en üst seviyede tutmak için sürekli teknik destek verir.


ABB gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde sunulan yalıtım ortamları nelerdir?

ABB, gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemi portföyünde iki ana yalıtım ortamı sunar:

  • SF6’sız: 6 kV - 24 kV arası çoğu anahtarlama uygulaması için uygundur. Yalıtım ortamı olarak kuru hava kullanılır ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) = 0’dır. IEC standartları ve AB F-gaz Yönetmeliği (EU) 2024/573 ile tamamen uyumludur. SF6’sız çözümler, orijinal SF6’lı versiyonlarla aynı arayüz, kurulum alanı ve işletim prensipleriyle tasarlanmıştır.
  • SF6 gazı (Sülfür hekzaflorür): Yalıtım ortamı olarak SF6 gazı kullanılır.

ABB’nin SF6’sız şalt sistemlerine geçişi; sürdürülebilirlik hedefleri, mevzuat takvimleri, pazar talebi ve üretim kapasitesi doğrultusunda aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu uzun vadeli strateji kapsamında, orta vadede müşteri ihtiyaçları ve pazar düzenlemelerine bağlı olarak hem SF6’lı hem de SF6’sız şalt sistemleri sunulmaya devam edilecektir.



ABB GIS portföyü için sunulan akıllı çözümler nelerdir?

ABB’nin akıllı şalt sistemi çözümleri, müşterilerimizin veri odaklı kararlar almasını desteklemek üzere tasarlanmıştır. ABB gaz yalıtımlı orta gerilim şalt sistemleri için; izleme, tanılama, otomasyon ve kontrol fonksiyonlarını kapsayan geniş bir akıllı çözüm yelpazesi sunulmaktadır. Her bir şalt sistemi için ABB’nin sunduğu akıllı çözümler hakkında daha fazla bilgi almak üzere satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.


Hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemlerinde devre kesici arasındaki fark nedir?

Hava yalıtımlı şalt sistemlerinde (AIS) devre kesici genellikle çekmeceli tiptedir ve vakum devre kesici teknolojisine dayanır.

Gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde (GIS) ise devre kesici sabit montajlıdır. Çekmeceli kesici fonksiyonu, bağlı, ayrık ve topraklamaya hazır konumlara sahip üç konumlu bir ayırıcı üzerinden sağlanır.


Hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemleri için bakım gereksinimleri nelerdir?

Gaz yalıtımlı şalt sistemleri, tüm yüksek gerilimli bileşenlerin hermetik sızdırmaz bir gaz tankı içinde sürekli olarak korunması sayesinde çok düşük bakım gereksinimine sahiptir. Bu yapı; kirlenme, nem, yabancı cisim girişi ve diğer çevresel etkilere karşı yüksek koruma sağlar. Temel olarak yalnızca gaz bölmesi dışında yer alan tahrik mekanizmalarının periyodik kontrolü ve bakımı gereklidir.

Buna karşılık, gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde onarım işlemleri ek uzmanlık ve özel eğitimler (örneğin gazla ilgili işlemler) gerektirir ve parça değişimi her zaman kolay veya hızlı olmayabilir.

Hava yalıtımlı şalt sistemlerinde ise düzenli aralıklarla görsel kontrol önerilir. Güç devresi bileşenlerine yönelik bakım işlemleri, Kurulum, İşletme ve Bakım Kılavuzu (1VLM000363)’te ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Select region / language