ZX Portföyü

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • français
  • português
  • Türkçe
  • español

ZX Portföyü – Birincil Dağıtım için Gaz Yalıtımlı Şalt Sistemleri

ZX, ABB’nin birincil dağıtım için tasarlanmış, orta gerilim gaz yalıtımlı (GIS) iç mekân şalt sistemlerinin ana ürün ailesidir. ZX portföyü; kamu hizmetleri, sanayi tesisleri, demiryolu uygulamaları ve binalar gibi yüksek gereksinimli ve standart uygulama alanlarında orta gerilim elektrik enerjisinin güvenli ve güvenilir şekilde dağıtılmasını sağlar. ZX ailesi, çoğu uluslararası standartla tam uyumludur. 

ABB’nin SF6’sız şalt sistemlerine tam geçişi; iddialı sürdürülebilirlik hedeflerimiz, değişen mevzuat takvimleri, pazar talebi ve üretim kapasitesi doğrultusunda aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

ZX Family 2026

ZX Portföyünü İnceleyin

ZX2
PrimeGear ZX0
ZX0.2

TEKNİK ÖZELLİKLER

✓ Anma Gerilimi: 40,5 kV’a kadar
✓ Anma Sürekli Akımı: 3150 A’a kada r(Paralel Bara Sistemleri ile 5000 A’a kadar)
✓ Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı: 40 kA’a kadar


ZX2

ZX2, birincil dağıtımda yüksek gereksinimli ve zorlu uygulamalar için tasarlanmış, 40,5 kV’a kadar (SF6) modüler bir orta gerilim şalt sistemidir. ZX2, yüksek teknik parametreler ve anma değerleri ile yapılandırılmıştır.

ZX2, Devre Kesici ve Bara için ayrı ayrı tasarlanmış, hermetik sızdırmaz ve birbirinden ayrılmış gaz dolu bölmelerden oluşur. Özellikle çift bara uygulamalarında son derece kompakt bir yerleşim sunar. Çoğu varyantta sahada gaz işlemi gerektirmemesi ve plug-in teknolojiye sahip bara bağlantıları sayesinde ZX2, kurulum sürelerini kısaltır ve montaj sırasında oluşabilecek hata risklerini en aza indirir. Tasarım, serbest ayakta duran kurulum için uygundur. Sistem; IEC, GB/DL, GOST, CSA ve IEEE standartlarıyla uyumludur. UL Sertifikası, talep üzerine sunulmaktadır.



Avantajlar

  • Yüksek seviyede kullanıcı güvenliği
  • Servis Sürekliliği Sınıfı: LSC2A
  • Daha hızlı kurulum
  • Çok düşük bakım gereksinimi

Tipik Uygulama Alanları

  • Kritik süreçler
  • Endüstriyel tesisler
  • Kamu hizmetleri
  • Altyapı projeleri
  • Veri merkezleri
prime-gear-zxo

TEKNİK ÖELLİKLER

✓ Anma Gerilimi: 24 kV’a kadar
✓ Anma Sürekli Akımı: 2500 A’a kadar
✓ Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı: 25 kA’a kadar


PrimeGear ZX0

PrimeGear ZX0, birincil dağıtımda orta ve düşük gereksinimli uygulamalar için tasarlanmış, son derece kompakt ve maliyet-etkin bir gaz yalıtımlı orta gerilim şalt sistemidir. Ürün; 12 kV’a kadar SF6’sız, 24 kV’a kadar SF6 gazlı varyantlar ile sunulmaktadır.

PrimeGear ZX0 panosu; temasa karşı korumalı katı yalıtımlı tek bara ile Devre Kesici ve üç konumlu ayırıcı içeren, hermetik sızdırmaz gaz bölmesinden oluşur. Tasarımı sayesinde duvara montajlı veya serbest ayakta duran kurulumlara uygundur ve önemli ölçüde alan tasarrufu sağlar. Sistem, IEC ve GB standartlarıyla tam uyumludur. ABB ayrıca, AB F-Gaz Yönetmeliği (EU) 2024/573 ile uyumlu olacak şekilde, 12 kV’a kadar kuru hava yalıtımlı (SF6’sız) PrimeGear ZX0 seçeneğini de sunmaktadır.



Avantajlar

  • Kompakt ve modüler tasarım
  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Çok düşük bakım gereksinimi
  • Servis Sürekliliği Sınıfı: LSC2

Tipik Uygulama Alanları

  • Elektrik santralleri
  • Gıda ve İçecek Endüstrisi
  • Havalimanları
  • Veri Merkezleri
ZX0.2a

TEKNİK ÖZELLİKLERS

✓ Anma Gerilimi: 36 kV’a kadar
✓ Anma Sürekli Akımı: 2500 A’a kadar
✓ Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı: 31,5 kA’a kadar


ZX0.2

ZX0.2, birincil dağıtımda orta gereksinimli uygulamalar için tasarlanmış, 36 kV’a kadar (SF6) kompakt ve maliyet-etkin bir gaz yalıtımlı orta gerilim şalt sistemidir.
ZX0.2 şalt sistemi; temasa karşı korumalı katı yalıtımlı baralar ile Devre Kesici ve Üç Konumlu Ayırıcı içeren hermetik sızdırmaz gaz bölmesinden oluşur. Tasarımı sayesinde duvara montajlı veya serbest ayakta duran kurulum seçeneklerine olanak tanır. Son derece kompakt 36 kV tasarımı, trafo merkezi yerleşiminin optimize edilmesini sağlar ve altyapı maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunur. Sistem IEC standartlarıyla tam uyumludur; ENA için özelleştirilmiş ürün varyantı da mevcuttur.


ZX0.2 hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca ZX0.2’nin bir sonraki nesli olan PrimeGear ZX0 gaz yalıtımlı şalt sistemini de inceleyebilirsiniz.


Avantajlar

  • Küçük kurulum alanı / kapladığı alan
  • Sezgisel kullanıcı yönlendirmesi
  • Güvenilir çalışma ve yüksek erişilebilirlik

Tipik Uygulama Alanları

  • Yenilenebilir enerji tesisleri
  • Endüstriyel uygulamalar
  • Rüzgar santralleri


Ürün Kapsamı

Ürün kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak için oka tıklayın.


 PrimeGear ZX0aZX2a
 PrimeGear ZX0ZX2ZX0.2
Maks. Anma Gerilimi
  • Kuru hava (SF₆’sız): 12 kV
  • SF₆: 24 kV
40.5 kV36 kV
Maks. Sürekli Anma Akımı (Bara)2500 A5000 A SBB, 3150 A DBB12500 A
Maks. Kısa Süreli Dayanım Akımı25 kA40 kA31.5 kA
Yalıtım Ortamı
  • Kuru hava (SF₆’sız) / SF₆
  • SF6
SF6SF6
Bara YapısıTek bara, katı yalıtımlıTek & Çift bara, gaz yalıtımlıTek bara, katı yalıtımlı
StandartlarIEC, GBIEC, GB/DL, CSA, IEEE(UL sertifikası talep üzerine) IEC, ENA
Uygulama AlanlarıDüşük–orta gereksinimli uygulamalar; enerji dağıtımı, gıda & içecek, binalarYüksek gereksinimli uygulamalar; zorlu ortamlar ve kritik süreçler. Sanayi, enerji dağıtımı, ulaşım, altyapı, veri merkezleri
Orta gereksinimli uygulamalar; yenilenebilir enerji, sanayi

 

  1. SBB: Tek Bara (Single Busbar) DBB: Çift Bara (Double Busbar)
ZX0 ve ZX1.2 hakkında daha fazla bilgi almak için satış ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin


ABB Orta Gerilim Şalt Seçim Aracı

Kullanımınız için en uygun ABB orta gerilim şalt sistemini seçme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?


İlgili Çözümler

Sıkça Sorulan Sorular


ABB’nin orta gerilim şalt sistemlerinin temel özellikleri nelerdir?

ABB’nin birincil orta gerilim şalt sistemleri, gelişen bir elektrik şebekesini bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Sağlam mekanik yapı, gelişmiş güvenlik mekanizmaları, yüksek güvenilirlik ve bakım kolaylığı sunar. Yüksek elektrik yüklerini güvenle taşıyacak şekilde tasarlanmış olup, düşük kayıpla verimli enerji dağıtımı sağlar.


ABB’nin orta gerilim şalt ürünleri hangi standartlara ve sertifikalara uygundur?

Orta gerilim şalt ürünlerimiz IEC ve GB/DL gibi uluslararası standartlara uygundur. Ayrıca, en yüksek güvenlik ve performans seviyelerini sağlamak amacıyla sektörün önde gelen kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır. ABB, ANSI standartlarına uygun orta gerilim şalt ürünleri de sunmaktadır.


ABB, şalt sistemlerinin kurulumu, devreye alınması ve satış sonrası bakımı için hangi teknik destek ve hizmetleri sunmaktadır?

ABB; kurulum, devreye alma ve satış sonrası bakım dâhil olmak üzere kapsamlı destek hizmetleri sağlar. Uzman ekiplerimiz, şalt sistemlerinin sorunsuz şekilde devreye alınmasını güvence altına alır ve performansın ile kullanım ömrünün en üst seviyede tutulmasını destekler.


ABB, gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde hangi yalıtım ortamlarını sunmaktadır?

ABB, gaz yalıtımlı şalt portföyünde iki ana yalıtım ortamı sunar:

  • SF6’sız: 6-24 kV arası çoğu anahtarlama uygulaması için uygundur. Kuru hava yalıtım ortamı kullanır, Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) = 0’dır ve IEC standartları ile AB F-Gaz Yönetmeliği (EU) 2024/573 ile tam uyumludur. SF6’sız çözümler, SF6’lı versiyonlarla aynı arayüz, kurulum alanı ve işletme prensipleriyle tasarlanmıştır.
  • SF6 gazı (Sülfür Hekzaflorür): Gaz yalıtım ortamı olarak kullanılır.

ABB’nin SF6’sız şalt sistemlerine geçişi, sürdürülebilirlik hedefleri, mevzuat takvimleri, pazar talepleri ve üretim kapasitesi doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirilmektedir. Orta vadede, müşteri ihtiyaçları ve pazar düzenlemeleri doğrultusunda hem SF6’lı hem de SF6’sız çözümler sunulmaya devam edilecektir.


ABB’nin GIS portföyü için hangi akıllı çözümler mevcuttur?

ABB’nin akıllı şalt çözümleri; izleme, tanılama, otomasyon ve kontrol fonksiyonları ile müşterilerin veriye dayalı kararlar almasını destekler. ABB’nin gaz yalıtımlı orta gerilim şalt sistemlerine yönelik akıllı çözümler hakkında detaylı bilgi için satış ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.


Hava yalıtımlı ve gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde kesici farkı nedir?

Hava yalıtımlı şalt sistemlerinde (AIS) devre kesici genellikle çekmeceli devre kesici tipindedir. Gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde (GIS) ise devre kesici sabit devre kesici olarak tasarlanır. Çekme fonksiyonu, ayrı bir ayırıcı üzerinden sağlanır. Bu ayırıcı genellikle bağlı - ayrık - topraklamaya hazır olmak üzere üç konumlu anahtar yapısındadır.

Her iki şalt sistemi tipinde de sevre Kesiciler, kanıtlanmış vakum devre kesici teknolojisine dayanır.


AIS ve GIS bakım gereksinimleri nelerdir?

Gaz yalıtımlı şalt sistemleri (GIS), tüm yüksek gerilimli bileşenlerin gaz tankı içinde sürekli korunması sayesinde çok düşük bakım gereksinimine sahiptir. Temel olarak, gaz bölmesi dışında yer alan tahrik mekanizmalarının periyodik kontrolü ve bakımı gereklidir. GIS sistemlerinde onarım işlemleri ek uzmanlık ve özel eğitim gerektirebilir ve parça değişimi her zaman hızlı olmayabilir. Hava yalıtımlı şalt sistemlerinde (AIS) ise düzenli görsel kontroller önerilir. Güç devresi bileşenlerine ilişkin bakım işlemleri, Kurulum, İşletme ve Bakım Kılavuzu 1VLM000363’te ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Select region / language