Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • Deutsch
  • français
  • čeština
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Hava Yalıtımlı Şalt Sistemi (AIS)

Gelişen elektrik şebekesinin bağlanması ve korunması

ABB’nin orta gerilim şalt sistemleri (IEC standartlarına göre 1 kV - 52 kV), gelişmekte olan elektrik şebekelerini bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Orta gerilim şalt sistemlerinde enerjili bileşenleri koruyan yalıtım ortamına bağlı olarak, hem birincil hem de ikincil şalt sistemleri genel olarak hava yalıtımlı ve gaz yalıtımlı olmak üzere ikiye ayrılır.

Hava yalıtımlı şalt sistemleri (AIS), kurulum, kullanım ve bakım süreçlerini kolaylaştıran modüler ve esnek bir tasarım sunar. LSC2B / LSC2A / LSC2 / LSC1 hizmet sürekliliği sınıflarını destekleyerek servis kesintisini en aza indirir ve küresel ölçekteki zorlu uygulama gereksinimlerini karşılayacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirilebilir. Bu özellikleri sayesinde hemen hemen tüm endüstri segmentlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hava yalıtımlı veya gaz yalıtımlı şalt sistemlerinin seçimi; uygulama gereksinimlerinin yanı sıra ilk yatırım maliyeti, toplam sahip olma maliyeti, mevcut alan ve kurulum koşulları (örneğin rakım, toz seviyesi vb.) gibi faktörlere bağlıdır. Uygulamanıza en uygun çözüm için satış uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.


ABB’nin Hava Yalıtımlı Şalt Sistemleri (AIS) Portföyü

IEC / GB ve Diğer Standartlar
ANSI Standartları
background

Her türlü sorunuz için lütfen buradan bizimle iletişime geçin:

Bize Ulaşın

İlgili Çözümler

Sıkça Sorulan Sorular


ABB orta gerilim şalt sistemlerinin temel özellikleri nelerdir?

ABB’nin orta gerilim şalt sistemleri, gelişen bir elektrik şebekesini bağlamak ve korumak üzere tasarlanmıştır. Sağlam mekanik yapı, gelişmiş güvenlik mekanizmaları, yüksek güvenilirlik ve bakım kolaylığı sunar. Yüksek elektrik yüklerini güvenle taşıyacak şekilde tasarlanmış olup, minimum kayıpla verimli enerji dağıtımı sağlar.


ABB’nin orta gerilim şalt ürünleri hangi standartlara ve sertifikalara uygundur?

Orta gerilim şalt ürünlerimiz; IEC 62271, GOST ve GB/DL gibi uluslararası standartlara uygundur. Ayrıca, en yüksek güvenlik ve performans seviyelerini garanti altına almak amacıyla sektörün önde gelen kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır. ABB, aynı zamanda ANSI standartlarına uygun orta gerilim şalt ürünleri de sunmaktadır.


ABB, şalt sistemlerinin kurulumu, devreye alınması ve satış sonrası bakımı için hangi teknik destek ve hizmetleri sunmaktadır?

ABB; kurulum, devreye alma ve satış sonrası bakım dâhil olmak üzere kapsamlı destek hizmetleri sağlar. Uzman ekiplerimiz, şalt sistemlerimizin sorunsuz şekilde devreye alınmasını güvence altına alırken, performansını ve kullanım ömrünü en üst seviyede tutmak için sürekli teknik destek verir.


ABB’nin AIS portföyü için hangi akıllı çözümler mevcuttur?

ABB’nin şalt sistemleri için geliştirilen akıllı çözümleri, müşterilerimizin veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Müşterilerimiz, ABB’nin hava yalıtımlı orta gerilim şalt sistemleri için sunulan geniş çaplı izleme, tanılama, otomasyon ve kontrol özelliklerinden faydalanabilir. Her bir şalt sistemi için ABB’nin akıllı çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak üzere satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.


Hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemlerinde devre kesici arasındaki fark nedir?

Hava yalıtımlı şalt sistemlerinde (AIS) devre kesici genellikle çekmeceli tiptedir ve vakum devre kesici teknolojisine dayanır.

Gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde (GIS) ise devre kesici sabit montajlıdır. Çekmeceli kesici fonksiyonu, bağlı, ayrık ve topraklamaya hazır konumlara sahip üç konumlu bir ayırıcı üzerinden sağlanır.


Hava yalıtımlı (AIS) ve gaz yalıtımlı (GIS) şalt sistemleri için bakım gereksinimleri nelerdir?

Gaz yalıtımlı şalt sistemleri, tüm yüksek gerilimli bileşenlerin gaz tankı içinde sürekli olarak korunması sayesinde çok düşük bakım gereksinimine sahiptir. Bu yapı; kirlenme, nem, yabancı cisim girişi ve diğer çevresel etkilere karşı yüksek koruma sağlar. Temel olarak gaz bölmesi dışında yer alan tahrik mekanizmalarının periyodik kontrolü ve bakımı gereklidir.

Buna karşılık, gaz yalıtımlı şalt sistemlerinde onarım işlemleri ek özel eğitimler (örneğin gazla ilgili çalışmalar) gerektirir ve parça değişimi her zaman kolay veya hızlı olmayabilir.

Hava yalıtımlı şalt sistemlerinde ise düzenli aralıklarla görsel kontrol önerilir. Güç devresi bileşenlerinin bakımı, Kurulum, İşletme ve Bakım Kılavuzu (1VLM000363)’te ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Select region / language