UniSec & UniSec Air

SF6 ve SF6’sız Teknolojilerle Esnek ve Güvenilir Çözümler

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • português
  • Türkçe
  • español
  • norsk

24 kV’a kadar ikincil güç dağıtımındaki tüm uygulamalar için modüler hava yalıtımlı şalt sistemi

UniSec, 24 kV’a kadar orta gerilim ikincil dağıtım uygulamaları için tasarlanmış, iç mekân hava yalıtımlı şalt sistemidir. Geniş bir fonksiyonel ünite ve teknik özellik portföyü sunar. Sanayi tesisleri, yenilenebilir enerji santralleri, dağıtım ve transformatör merkezleri, veri merkezleri, küçük üretim sistemleri, binalar ve altyapılar ile akıllı şebekeler dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama alanları için uygundur.

UniSec ayrıca SF6’sız bir varyant olan UniSec Air seçeneğini de sunar. Bu yeni şalt sistemi; yük ayırıcısı ve ayırıcı GSec Air bileşenlerini içerir. Bu yeni bileşen, kesme kapasitesi için özel bir vakum kesiciye sahiptir ve yalıtım ortamının küresel ısınma potansiyeli (GWP) sıfırdır. Şalt sistemi ayrıca bir vakum devre kesici içerir ve IEC standartları ile AB F-gaz Yönetmeliği (EU) 2024/573 ile tam uyumludur.

UniSec ve UniSec Air; farklı uygulamalara uygun kontrol ve koruma, ölçüm, izleme ve tanılama fonksiyonları sunar.


UniSec

UniSec, modüler tasarıma sahiptir ve IEC 62271-200 standardının en güncel gerekliliklerine göre test edilmiştir. Geniş bir fonksiyonel ünite yelpazesi sunan UniSec, farklı pano tiplerinin bir arada kullanılabilmesine imkân tanıyarak tüm uygulamalar için maliyet-etkin çözüm sağlar.

  • SF6 ve vakum devre kesici teknolojisine sahip çıkarılabilir ve çekmeceli devre kesiciler
  • Denizcilik uygulamaları, yüksek sismik riskli bölgeler ve düşük sıcaklık ortamları gibi en zorlu koşullarda kurulum için uygun ve sertifikalıdır.

 

 

UniSec, SF6 (yalıtım ortamı)

SF6 gazı kullanan GSec Yük Ayırıcısı.
ABB’nin SF6’sız şalt sistemlerine tam geçişi, iddialı sürdürülebilirlik hedefleri, değişen mevzuat takvimleri, pazar talebi ve üretim kapasitesi doğrultusunda kademeli geçiş yaklaşımıyla gerçekleştirilecektir.
UniSec Air1

UniSec Air, orijinal UniSec şalt sistemi ile aynı boyut, çalışma şekli ve geriye dönük uyumluluk özellikleriyle tasarlanmıştır. Geliştirilmiş arayüzü sayesinde mevcut sistemlere entegrasyonu ve kurulu altyapının genişletilmesini kolaylaştırır.

  • IEC 62271-103 standardına uygun GSec Air genel amaçlı ayırıcı
  • Küresel ısınma potansiyeli (GWP) sıfır olan kuru hava yalıtımlı GSec Air
  • Sınırlı gaz hacmine (<25 litre) sahip kompakt GSec Air
  • Çıkarılabilir ve çekmeceli vakum devre kesiciler
  • Modüler ve esnek tasarımı ile orta gerilim kablo bağlantısına daha kolay erişim sağlar ve kurulum, kullanım ve bakımı kolaylaştırır.

UniSec Air, SF6’sız (yalıtım ortamı)

Kuru hava kullanan ve kesme kapasitesi için özel Vakum Kesici ile donatılmış GSec Air Yük Ayırıcısı ve Ayırıcı.

 


Ürün Özellikleri

Ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için oka tıklayın.

 UniSecUniSec Air
Maks. anma gerilimi
24 kV’a kadar24 kV’a kadar
Maks. anma sürekli akım (bara)1250 A’a kadar630 A’a kadar, LSC2B önden çekmeceli devre kesici panel ile 1250 A’a kadar
Maks. anma kısa süreli dayanım akımı25 kA’a kadar 20 kA’a kadar, LSC2B önden çekmeceli devre kesici panel ile 25 kA
Yalıtım ortamıSF6 gazlı GSec yük ayırıcısıKuru hava yalıtımlı GSec Air yük ayırıcısı ve ayırıcı
StandartlarIECIEC
DiğerM2 (10.000 operasyon) mekanik dayanımlı yüksek hizmet tipi devre kesiciler M2 (10.000 operasyon) mekanik dayanımlı yüksek hizmet tipi devre kesiciler
UygulamalarBina ve altyapı, sanayi ve ulaşım, veri merkezleri, dağıtım ve yenilenebilir enerji
Bina ve altyapı, sanayi ve ulaşım, veri merkezleri, dağıtım ve yenilenebilir enerji

 


Müşteri Avantajları

Müşterilerimiz için avantajlar hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki okları tıklayın.


new_compact_tile_column

Esnek ve modüler tasarım

  • Geniş bir fonksiyonel ünite yelpazesi; yük ayırıcısı, ayırıcılar, devre kesiciler, konvansiyonel ölçü transformatörleri, akım ve gerilim sensörleri ile koruma röleleri ile donatılmıştır. Çoğu iç mekân uygulaması için idealdir.
  • Modüler ve esnek tasarım, kurulum, işletme ve bakım süreçlerini sadeleştirir. Elektrik odalarına kolay kurulum imkânı sunar; A-FLR filtreleri sayesinde gaz tahliye yönetimi verimli şekilde gerçekleştirilir.
  • UniSec ve UniSec Air’in sunduğu esneklik, küresel ölçekteki yüksek gereksinimleri karşılayacak yüksek düzeyde özelleştirilebilirlik sağlar. Kullanıcı dostu konfigüratör, sipariş sürecini basitleştirir.
  • UniSec Air ile UniSec arasındaki uyumluluk, mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon sağlar ve kurulu altyapının genişletilmesini kolaylaştırır.
  • Kapsamlı izleme ve tanılama fonksiyonları ile donatılmıştır. Bu sayede şalt sisteminin performansı sürekli olarak izlenir, bakım maliyetleri azaltılır ve önleyici bakım faaliyetleri desteklenir.


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Güvenli ve güvenilir

  • Uygulamaya göre yapılandırılmış gaz tahliye sistemi ile iç ark sınıflandırmasına sahiptir; gaz tahliyesi oda içine veya oda dışına yönlendirilebilir.
  • Operatör güvenliğini artırmak amacıyla geniş bir mekanik ve elektriksel kilitleme sistemi yelpazesi sunar.
  • LSC2B / LSC2A / LSC2 Hizmet Sürekliliği çözümleri, uygulama ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır ve minimum servis kesintisi sağlar.


ABB MV Şalt Sistemi seçimi için yönlendirme aracı

Kendi şalt ekipmanınızı yapılandırın

Uygulamanız için en uygun Orta Gerilim Şalt Sistemini bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var?

 

 

Daha Fazla Bilgi Edinin


İçgörüler


Sıkça Sorulan Sorular


UniSec ve UniSec Air arasında nasıl seçim yapılır?

UniSec ile UniSec Air arasındaki temel fark, ana bileşenlerde kullanılan yalıtım ortamıdır:

  • UniSec, yalıtım ortamı olarak SF6 gazı (sülfür hekzaflorür) kullanan GSec Yük Ayırıcısı ile donatılmıştır ve SF6 devre kesici ile vakum devre kesici alternatiflerini sunar.
  • UniSec Air ise yalıtım ortamı olarak kuru hava kullanan GSec Air yük ayırıcısı ve ayırıcı ile donatılmıştır. Sistem, sıfır küresel ısınma potansiyeline (GWP = 0) sahip vakum devre kesiciler içerir. IEC standartlarına ve AB F-gaz Yönetmeliği (EU) 2024/573 ile tam uyumludur.

UniSec Air (SF6’sız) daha fazla yer kaplar mı?

Hayır, UniSec Air, orijinal UniSec ile aynı boyutlara sahiptir; genişlik, derinlik ve yükseklikleri aynıdır.


UniSec Air, mevcut bir UniSec şalt sisteminin genişletilmesinde kullanılabilir mi?

Evet. UniSec Air, UniSec şalt sistemleri ile tamamen uyumludur ve kurulu altyapının genişletilmesinde kullanılabilir.


UniSec Air’de yük ayırıcısı yerine ayırıcı ne zaman kullanılır?

UniSec Air’de ayırıcı, devre kesici ile birlikte kullanılan ünitelerde tercih edilir.


Select region / language