UniGear Portföyü

Select Language
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • français
  • Türkçe
  • español

Birincil güç dağıtımında yüksek gereksinimli uygulamalar için hava yalıtımlı şalt sistemleri ana ürün serisi

UniGear, ABB’nin birincil dağıtım uygulamaları için geliştirdiği hava yalıtımlı (AIS) iç mekân şalt sistemlerinin ana ürün serisidir. 25 yılı aşkın pazar tecrübesiyle UniGear; kamu hizmetleri trafo merkezleri, madencilik, enerji santralleri ve kimya tesisleri gibi yüksek gereksinimli uygulamalarda orta gerilim elektrik enerjisinin güvenli ve güvenilir şekilde dağıtılmasını sağlar. UniGear ailesi, uluslararası standartların büyük çoğunluğu ile tam uyumludur.

unigear_fam_small2

UniGear Portföyünü İnceleyin

UniGear ZS1
UniGear ZS2
UniGear ZS3.2
UniGear MCC

TEKNİK ÖZELLİKLER

✓ Anma Gerilimi: 24 kV’a kadar
✓ 
Anma Ana Bara Akımı: …4000 A
Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı: …63 kA 



UniGear ZS1

UniGear ZS1, 24 kV’a kadar olan uygulamalar için tasarlanmış, çekmeceli devre kesiciye sahip, orta gerilim hava yalıtımlı (AIS) bir şalt sistemidir. Birincil dağıtım uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş olup iç mekân kurulumlarına uygundur.

UniGear ZS1; tek bara, çift bara, dubleks ve çift seviyeli konfigürasyonlarda sunulabilmektedir. Ayrıca denizcilik ve sismik gibi özel ve zorlu çevresel koşullarda kullanım için sertifikalandırılmıştır. Sistem; 500 mm, 650 mm, 800 mm ve 1000 mm pano genişliklerinde sunulur ve diğer UniGear panelleri ile tam uyumludur.  UniGear ZS1, IEC, CSA, GOST ve GB/DL standartları ile tam uyumludur.


Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Avantajlar

  • Altı kıtada üretilen ve desteklenen global bir ürün platformudur.
  • Yanlış işletimi önleyen güvenlik kilitlemeleri ile ark dayanımlı tasarıma sahiptir.
  • Yüksek düzeyde özelleştirilebilir konfigürasyon seçenekleri sunar.
  • Duvara dayalı kurulum imkânı sunar.

Tipik Uygulama Alanları

  • Veri Merkezleri
  • Dağıtım Şirketleri
  • Denizüstü Platformlar
  • Elektrik Üretim Santralleri
  • Demiryolları
  • Hastaneler

TEKNİK ÖZELLİKLER

✓ Anma Gerilimi: 36 kV’a kadar
✓ Anma Ana Bara Akımı: …3150 A/span>
✓ Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı: …31,5 kA / 3 s




UniGear ZS2

UniGear ZS2, 36 kV’a kadar olan uygulamalar için tasarlanmış, orta gerilim hava yalıtımlı (AIS) bir şalt sistemidir. Birincil dağıtım uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş olup iç mekân kurulumlarına uygundur. UniGear ZS2; tek bara veya sırt sırta çift bara düzeninde yapılandırılabilir. Çift bara konfigürasyonunda, tüm kritik bileşenler tek bara ünitelerinde kullanılanlarla birebir aynıdır. Bu sayede, aynı servis ve bakım prosedürleri her iki konfigürasyon için de eksiksiz şekilde uygulanabilir. 

UniGear ZS2, 36 kV’a kadar olan uygulamalar için geniş bir izleme çözümleri yelpazesi ile sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin. 



Avantajlar

  • Vakum devre kesici ve SF6 gazlı devre kesici arasında tam değiştirilebilirlik
  • Operasyonel güvenlik, devre kesicinin kapı kapalıyken içeri alınabilmesi ve dışarı çıkarılabilmesi.
  • İç mekân kurulumlarına uygun tasarım

Tipik Uygulama Alanları

  • Rüzgâr Enerji Santralleri
  • Elektrik Üretim Santralleri
  • Transformatör Merkezleri
  • Limanlar, Havalimanları, Demiryolları
  • Alışveriş Merkezleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

✓ Anma gerilimi: 40,5 kV 
 Anma ana bara akımı: … 3150 A 
✓ Anma kısa süreli dayanım akımı: … 31,5 kA / 4 s
✓ Anma güç frekansı dayanım gerilimi: 95 kV / 1 dk
✓ Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi: 185 kV





UniGear ZS3.2

UniGear ZS3.2, 36 kV’a kadar (talep üzerine 46 kV), birincil dağıtım uygulamaları için tasarlanmış, iç mekân kurulumlarına uygun bir orta gerilim hava yalıtımlı şalt sistemidir. UniGear ZS3.2; 50/60 Hz, üç fazlı güç sistemleri için uygun, tek bara yapısında, metal muhafazalı bir şalt sistemidir. IEC, GB/DL ve GOST standartlarıyla tam uyumludur. Ürün, 1200 mm ve 1400 mm pano genişliklerinde üretilmekte olup vakum devre kesiciler ile donatılabilmektedir.  Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

Daha fazla bilgi edinin.



Avantajlar

  • Kolay işletme ve bakım
  • Güvenilir ve sağlam yapı
  • Alan kullanımını optimize eden kompakt tasarım
  • Geniş müşteri gereksinimlerini karşılayan farklı pano seçenekleri




Tipik Uygulama Alanları

Elektrik enerjisinin üretildiği, dağıtıldığı veya kullanıldığı sistemlerde çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

UniGear MCC

UniGear Motor Kontrol Merkezi (MCC), 12 kV’a kadar gerilim seviyelerinde kullanılan, motor, transformatör ve kondansatör bankası anahtarlama uygulamaları için özel olarak tasarlanmış hava yalıtımlı orta gerilim motor kontrol merkezidir. UniGear MCC, UniGear ailesindeki diğer pano tipleriyle uyumlu olacak şekilde 400 mm pano genişliğinde tasarlanmıştır. MCC kontaktörü, 1.000.000 mekanik çalışma çevrimine uygun olacak şekilde geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin.



Ürün Kapsamı

Ürün kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak için oka tıklayın.


 UniGear ZS3.2a
 UniGear ZS1UniGear ZS2UniGear ZS3.2UniGear MCC
Maks. Anma Gerilimi24 kV36 kV 40.5 (46) kV12 kV
Maks. Sürekli Anma Akımı (Bara / Fider)4000 A3150 A3150 A4000 A
400 A
Maks. Kısa Süreli Dayanım Akımı63 kA31.5 kA31.5 kA50 kA
Bara DüzeniTek Bara, Çift Bara, DuplexTek Bara, DuplexTek BaraTek Bara
StandartlarIEC, GB, DL, GOST, Marine,(DNV, Lloyd, RINA, BV, ABS) IEC IEC, GB, DL, GOSTIEC, GOST, GB, DL
Uygulama AlanlarıYüksek gereksinimli; denizcilik ve sismik dâhil zorlu uygulamalar. Enerji dağıtımı, ağır sanayi, veri merkezleri, yenilenebilir enerji, petrol & gaz, raylı sistemlerYüksek gereksinimli uygulamalar; enerji dağıtımı, ağır sanayi, veri merkezleri, yenilenebilir enerji, altyapıYüksek gereksinimli uygulamalar; enerji dağıtımı, yenilenebilir enerjiKimya, petrol & gaz, ağır sanayi (madencilik, metal ve mineraller) ve hafif sanayi (gıda & içecek)

*ABB UniGear raylı sistemler portföyü için buraya tıklayın.
**UG 550, Mart 2025 itibarıyla klasik ürün statüsüne geçmiştir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.
***UG 500R, Temmuz 2025 itibarıyla klasik ürün statüsüne geçmiştir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 


Browse related products

LeanGear ZS9
ZS8.4
LeanGear ZS9a

LeanGear ZS9

LeanGear ZS9, 

12 kV’a kadar, iç mekan kurulumları için ve altyapı, hafif sanayi, binalar, veri merkezleri, gıda & içecek sektörü ile kamu hizmetleri gibi orta ve düşük seviyeli uygulamalar için tek baralı çözüm olarak tasarlanmıştır.



ZS8.4

ZS8.4

ZS8.4, 24 kV’a kadar, iç mekan kurulumları için tasarlanmış olup tek baralı veya çift bara düzeninde sırt sırta (back-to-back) konfigürasyon seçeneği sunar. IEC standartlarına uygundur.

İçgörüler


Daha Fazla Bilgi Edinin

Belge listelerini görmek için başlıklara tıklayın.

ABB MV Şalt Sistemi seçimi için yönlendirme aracı

Uygulamanız için en uygun Orta Gerilim Şalt Sistemini bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var?

İlgili Çözümler

Sıkça Sorulan Sorular


Uygulamam için doğru UniGear ürününü nasıl seçebilirim?

UniGear; UniGear ZS1, UniGear ZS2 ve UniGear ZS3.2 gibi farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış ve optimize edilmiş geniş bir ürün yelpazesi sunar. Doğru UniGear ürünü; uygulamanızın anma gerilimi, sürekli anma akımı ve çevresel koşullar gibi gereksinimlerine bağlıdır. Daha fazla bilgi için yukarıdaki tabloyu inceleyebilir, ABB Şalt Sistemi Seçim Aracını kullanabilir veya çözümün ihtiyaçlarınıza göre uyarlanması için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.


UniGear orta gerilim şalt sistemlerinin başlıca avantajları nelerdir?

UniGear şalt sistemleri güvenilirlik, güvenlik ve esneklik ile öne çıkar. Başlıca avantajları arasında ABB bileşenleri ve gelişmiş dijital teknolojilerin kullanımı, kompakt tasarım, kolay kurulum ve güçlü entegrasyon yetenekleri yer alır. Ayrıca gelişmiş koruma ve kontrol özellikleri sunarak yüksek gereksinimli uygulamalar için uygundur. UniGear, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirilebilir ve kapsamlı ürün yaşam döngüsü hizmetleri ile desteklenir.


UniGear orta gerilim şalt sistemlerinin tipik uygulamaları nelerdir?

Tipik uygulamalar arasında şebeke trafo merkezleri, sanayi tesisleri, ticari binalar, veri merkezleri ve yenilenebilir enerji tesisleri bulunur. UniGear şalt sistemleri; denizüstü platformlar, denizcilik uygulamaları, madencilik ve kimya tesisleri gibi zorlu ortamlarda da kullanılabilecek çok yönlü bir çözümdür.


UniGear şalt sistemleri mevcut kontrol sistemleriyle entegre edilebilir mi?

Evet. UniGear şalt sistemleri, çeşitli iletişim protokolleri üzerinden mevcut sistemlerle entegre edilebilir. Ayrıca IEC 61850 uyumluluğu sayesinde diğer ekipman ve sistemlerle sorunsuz entegrasyon sağlar; mevcut altyapı içinde uyumluluk ve kolay işletim sunar.


UniGear, yeni müşteriler için hangi destek ve eğitimleri sunar?

UniGear; kurulum rehberliği, operasyonel eğitim ve sürekli teknik destek dâhil olmak üzere kapsamlı destek ve eğitimler sunar. ABB; yüz yüze eğitimler, kılavuzlar, çevrim içi eğitimler ve saha eğitimleri gibi kaynaklarla müşterilerin şalt sistemlerini etkin şekilde kullanmasını ve bakımını destekler. Daha fazla bilgiye ilgili sayfadan ulaşabilirsiniz.

Select region / language