KEVCD 户内组合式传感器基于先进的测量原理,被认为是传统电磁式互感器的替代方案。与传统互感器相比,这种传感器尺寸大幅减小、安全性增加、参数标准化,且测量范围更宽。
KEVCD 户内组合式传感器的电流测量基于罗氏线圈原理,主要测量元件为空心线圈,没有铁芯,无铁磁饱和风险,在整个测量范围内提供了线性的测量。输出的信号是正比于一次电流的微分的小电压信号,配合使用的电子式继电保护装置对其进行积分还原, 得到一次信号。
KEVCD 户内组合式传感器的电压测量基于电阻分压原理,没有铁芯,无铁磁饱和风险,在整个测量范围内提供了线性的测量。输出的信号是正比于一次电压的小电压信号。在同一个浇筑体内集成了耦合电极,提供带电显示功能。
产品详情:
KEVCD A: 测量范围80 - 1250 A, 6 - 24 kV
KEVCD B: 测量范围1250 - 3200 A, 6 - 24 kV
应用:
适用于中压一次及二次空气绝缘开关柜。
主要优势
- 集成电流、电压测量,输出线性,无饱和,动态范围宽
- 产品参数标准化,一种设计可覆盖很广的输入范围
- 二次无开路或短路风险, 无铁磁谐振,安全性高, 终身免维护
- 二次输出为毫伏级小信号,无电能损耗
- 结构紧凑,重量轻,耗材少,绿色环保
主要特性