REV615 电容器组保护和控制装置,在公用事业和工业配电系统中用于保护、控制、测量和监视无功补偿电容器组。
REV615 电容器组保护和控制装置的设计方向是作为 H 桥、双 Y 型和单 Y 型电容器组和馈线电缆的主保护。另外,REV615 可以用来保护谐波滤波电路,没有显著谐波分量是比第 11 次高。REV615 有两种标准配置可供选择,其中一种已经被预配置为H桥连接电容器组,保护三相不平衡,另一种被预配置为双Y型连接电容器组,保护单相电流不平衡。
REV615 电容器组保护和控制装置完全支持 IEC 61850 通信标准和变电站自动化设备互操作性,其中 IEC 61850 通信标准包含 IEC 61850-9-2 LE 和第 2 版,在扩展互操作性方面提供了实质性好处。该装置还支持并行冗余协议(PRP)、高可用性无缝冗余协议(HSR)、DNP3、IEC 60870-5-103 和 Modbus® 规约。通过使用 SPA-ZC 302 规约适配器,装置支持 Profibus DPV1 协议。
REV615 是 ABB 的 Relion® 产品家族中 615 继电保护测控装置产品系列的成员。
主要优势
- 适用于 H 桥接,双Y连接和单Y连接的电容器组和具有谐波滤波回路的馈线
- 提供全面的保护和控制功能
- 具有预配置好的的标准配置,亦可通过功能配置快速简便地满足不同的应用需求
- 快速安装和测试的可插拔式设计
- 带可编辑单线图的大液晶显示,可通过本地或基于 Web 浏览器的易于使用的 HMI 来访问
- 周到的产品全生命周期服务
主要特性
- 电容器过负荷保护、不平衡保护、无方向过流保护、方向接地保护、电压和频率保护以及测量功能
- 电容器组电流不平衡保护和基于电流的电容器组开关谐振保护
- 可选的弧光保护和高速出口
- 支持IEC61850第一版和第二版,包括冗余 HSR 和 RPR,GOOSE 和 IEC61850-9-2 LE
- 支持 IEEE 1588 v2 高精密时间协议
- 支持 Modbus、DNP3,IEC 60870-5-103 通信协议