500 mm 宽 UniGear ZS1 金属封闭开关设备

ABB 中压空气绝缘开关成套电力物联网解决方案



  • 更紧凑
    新近设计的 ABB UniGear ZS1 500 mm 宽中置柜,带可抽出式断路器,减少占地面积。

  • 更坚强
    ABB 在实现开关柜小型化的同时,全面提升了性能参数。整柜通过凝露耐压试验,具有极低局放量, 内部燃弧达到 31.5 kA,1秒 AFLR 等级。主开关采用驰名的 VD4 断路器,配 PT 固封极柱,机械寿命高达 30,000 次,并通过 30次 满容量开断试验。

  • 更智能
    500 mm 柜宽 UniGear ZS1 实现了包括温升、动作、位置和环境等全面状态感知。智能闭锁系统、一二次融合的嵌入式设计使开关柜的使用更安全;模块化主机,图形化的人机界面为客户带来便利性;先进的传感器技术和边缘计算能力,配合 ABB MyRemoteCare 资产健康管理平台,帮助客户实现资产保值。

 



想了解更多产品和服务信息?


适用范围

  • 额定电压:12 kV 
  • 主母线额定电流(40℃):630 A ~ 4000 A
  • 分支母线额定电流(40℃):630 A ~ 1250 A
  • 额定短时耐受电流(4 s):25 kA ~ 31.5 kA

产品特性

  • 500 mm柜宽,带可抽出式断路器
  • 抗内部故障电弧等级 IAC AFLR
  • 优化电场设计,整柜通过凝露试验
  • 双台预拼出厂,提高现场安装效率
  • 潜在隐患预测,保障人身设备安全
  • 缩短停电时间,提升运维效率
  • 全寿命周期内 “呵护”设备健康


Loading documents


了解更多



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language