Usługi dla górnictwa podziemnego

Lokalne wsparcie serwisowe, wykorzystujące globalne doświadczenie

Maszyna wyciągowa jest poważną inwestycją i pełni ważną rolę w procesie robót górniczych. Dla maksymalnego wykorzystania poczynionych inwestycji i prowadzenia produkcji na optymalnym poziomie maszyna wyciągowa musi pracować niezawodnie i bezpiecznie. ABB wie, jak ochronić i zoptymalizować systemy kopalniane: oferujemy usługi, obejmujące konserwację, monitorowanie i analizowanie pracy maszyny wyciągowej, zarówno w sposób regularny, jak i na żądanie.

Maszyna wyciągowa wykonuje olbrzymią pracę: Codziennie, z wielką prędkością, transportuje różnorodne ciężkie ładunki. Aby podołać temu zadaniu, trzeba sięgnąć po odpowiedni sprzęt - nowoczesne, sprawdzone systemy napędowe, sterujące i hamulcowe. Dla optymalnego funkcjonowania wyciągu niezbędne są też fachowa konserwacja i szybki dostęp do mogących udzielić pomocy specjalistów. ABB oferuje serwis maszyn wyciągowych, obejmujący kontrolę ich stanu i działania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszymi usługami możemy objąć zarówno zespoły elektryczne, jak i mechaniczne urządzeń wyciągowych wszystkich typów. Za sprawą najnowocześniejszych rozwiązań nasza pomoc jest dostępna przez całą dobę, w każdym zakątku świata.

Oprócz usług serwisowych, ABB oferuje szeroki wachlarz produktów i systemów dla górnictwa podziemnego.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Underground mining service390x240
Loading documents
Select region / language