Κινητήρες εξαγωγής καπνού

Ποτέ μη διακινδυνεύετε την ασφάλεια σε σήραγγες! Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η ταχεία αποσυμφόρηση από τοξικές ουσίες μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευμένων και πιστοποιημένων κινητήρων εξαγωγής καπνού για ανεμιστήρες σε τούνελ και σε άλλα σημεία περιορισμένης χωρητικότητας.

Οι κινητήρες εξαγωγής καπνού χρησιμοποιούνται συνήθως σε δύο κατηγορίες εφαρμογών - jet ανεμιστήρες και αξονικούς ανεμιστήρες:

  • Σήραγγες
  • Εμπορικά κέντρα
  • Βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες
  • Κλιμακοστάσια
  • Κλειστούς χώρους στάθμευσης
  • Θέατρα
  • Άλλοους χώρους που απαιτούν ταχεία ανταπόκριση σε περίπωση πυρκαγιάς


Smoke extraction motor - certified safety
Πιστοποιημένη ασφάλεια
Επιλογές κινητήρα

Οι κινητήρες εξαγωγής καπνού της ABB έχουν σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί για τη λειτουργία είτε σε σύνδεση direct online, είτε με τη χρήση ρυθμιστή στροφών, τόσο σε φυσιολογικές, όσο και σε επείγουσες συνθήκες.

  • Ελεγμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 12101-3, το οποίο είναι το πιο απαιτητικό στην κατηγορία εξαγωγής καπνού.
  • Με σήμανση CE
Κατηγορία Θερμοκρασία°C,Χρόνος  Λειτουργία
F200 200°C, max 120 min  DOL, VSD
F300 300°C, max 60 min
 DOL, VSD
F400 400°C, max 120 min  DOL, VSD
F250 (acc to French degree) 250°C, max 120 min  DOL, VSD
 Βασικά χαρακτηριστικά Ισχύς εξόδου Εως 1000 kW
  • Άξονας τοποθετημένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση
  • Πιστοποιημένη δυνατότητα λειτουργίας direct online ή με VSD (ρυθμιστές στροφών μεταβλητής ταχύτητας)
  • Ποικιλία διαθέσιμων λύσεων επιφανειακής κατεργασίας
  • Ευέλικτες λύσεις καλωδίωσης






Μέγεθος πλαισίου IEC 160 έως 450
Υλικό πλαισίου Χυτοσίδηρος
Αριθμός πόλων 4 to 12
Ενεργειακή κλάση IE2, IE3, IE4
Συχνότητα Εύρος μεταβλητής ταχύτητας έως 1800 r/min
Τάση Έως και 690 V
Τύπος κινητήρα M3BPW
Πιστοποίηση Κατακόρυφη ή οριζόντια τοποθέτηση
Πιστοποιημένος με μονά ή διπλά ρουλεμάν σφαιριδίων κύλισης εγκάρσιας επαφής, λόγω υψηλών αξονικών ή ακτινικών δυνάμεων.
Loading documents
Select region / language