IEC Κινητήρες χαμηλής τάσης

Επαναπροσδιορίστε τις λειτουργίες της επιχείρησής σας με κινητήρες υψηλής απόδοσης

Με την τεχνογνωσία μας και το εκτενές χαρτοφυλάκιο κινητήρων χαμηλής τάσης, εξασφαλίζουμε αξιοπιστία, ενεργειακή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των διεργασιών. Επίσης, διαθέτουμε υπηρεσίες σχεδιασμένες για την υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου ζωής των προϊόντων μας, οι οποίες προσθέτουν αξία στις διεργασίες σας και βελτιστοποιούν το κόστος ιδιοκτησίας.

Η μεγάλη ποικιλία AC επαγωγικών κινητήρων χαμηλής τάσης που διαθέτουμε καλύπτει τις ανάγκες όλων των βιομηχανιών και πληρεί τις προϋποθέσεις διεθνών και εθνικών κανονισμών απόδοσης.

Ξέρατε ότι:

  • Οι ηλεκτροκινητήρες καταναλώνουν πάνω από το 45% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Μέχρι το 2040 ο αριθμός των κινητήρων θα διπλασιαστεί.
  • Η υιοθέτηση κινητήριων συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης μειώνει την παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 10%.
  • Η αλλαγή ενός μόνο κινητήρα μπορεί να κάνει τη διαφορά και η ΑΒΒ μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Διαθέσιμος σχεδιασμός για όλους τους τομείς της βιομηχανίας και τις εφαρμογές  εφοδιασμού παγκοσμίως
  • Υψηλότερη αξιοπιστία για την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας από διακοπές λειτουργίας
  • Υψηλή ευελιξία με μοναδικό εξατομικευμένο σχεδιασμό
  • Καινοτόμος αρθρωτός σχεδιασμός εγκατάστασης
  • ABB Access σε δεδομένα και έγγραφα κινητήρων σε απευθείας σύνδεση
  • Ο ABB AbilityTM Smart Sensor διατίθεται ως επιλογή για την ενεργοποίηση της "έξυπνης" λειτουργίας

Οφέλη

  • Καινοτομία και εμπειρία:  Η ΑΒΒ είναι πρωτοπόρος τεχνολογικός ηγέτης στη βιομηχανία με εμπειρία πάνω από έναν αιώνα.  Η τεχνογνωσία μας σε θέματα τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την καινοτόμα τεχνολογία, καθιστούν την ΑΒΒ, ηγέτη των βιομηχανικών εξελίξεων.

  • Ενεργειακή αποδοτικότητα: Η ΑΒΒ δίνει έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι κινητήρες μας είναι σχεδιασμένοι ώστε να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, ενώ παράλληλα παρέχουν υψηλή απόδοση, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους μακροπρόθεσμα. Προσφέρουμε κινητήρες με εξαιρετικά υψηλή αποδοτικότητα, επιτυγχάνοντας έως και κλάση απόδοσης IE5.

  • Ποιότητα και ανθεκτικότητα: Οι κινητήρες χαμηλής τάσης IEC της ABB είναι γνωστοί για την ποιότητα και την ανθεκτικότητά τους. Είναι κατασκευασμένοι για να αντέχουν σε απαιτητικές συνθήκες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος συντήρησης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

  • Λύσεις για συγκεκριμένες βιομηχανίες: Η ΑΒΒ παρέχει κινητήρες που είναι προσαρμοσμένοι για διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των ορυχείων, των τροφίμων και ποτών, του τσιμέντου και άλλων. Αυτό σημαίνει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

  • Δέσμευση για τη βιωσιμότητα: Η ΑΒΒ δεσμεύεται να προάγει μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να εφαρμόζει συνεργατικά βιώσιμες πρακτικές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των προϊόντων και των λύσεών μας.

  • Παγκόσμια παρουσία: Η ΑΒΒ διαθέτει ένα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο, καθιστώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προσβάσιμα, ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε.

Τα προϊόντα μας

Βιομηχανίες και εφαρμογές

Βιομηχανίες
Εφαρμογές
Εργαλεία
EcoSolutions key visual-Small

ABB EcoSolutions

Το ABB EcoSolutions παρέχει αυξημένη διαφάνεια σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, από τη δημιουργία έως και τη διάθεσή τους στο τέλος ζωής. Έχουν σχεδιαστεί για υψηλή ανακυκλωσιμότητα και κατασκευάζονται με υλικά που προέρχονται από βιώσιμες πηγές. Παράγονται μέσω διαδικασιών που στοχεύουν στην αποφυγή αποβλήτων. Επίσης, αυξάνουν την αποδοτικότητα των πόρων και των διαδικασιών κατά τη χρήση και μπορεί να αναβαθμίζονται εξασφαλίζοντας βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Παρέχονται με οδηγίες για υπεύθυνη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

EcoSolutions key visual-Small

Αξίζει να δείτε

Σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες

Select region / language