IEC Κινητήρες χαμηλής τάσης για HVAC εφαρμογές

Οι κινητήρες έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ολόκληρου του φάσματος εφαρμογών HVAC, από βαριά βιομηχανική χρήση, έως εμπορικές εφαρμογές.


Αυτές οι εφαρμογές περιλαμβάνουν συσκευές εξαερισμού, ανεμιστήρες συνδεδεμένους με τους κινητήρες άμεσα ή έμμεσα μέσω ιμάντων, αναρροφητήρες, αερόθερμα, ανεμιστήρες εξαερισμού καπνού και συμπυκνωτές ψύξης για εμπορική ψύξη.

Περιλαμβάνονται, επίσης, κινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση συνδυαστικά με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου μεταβλητής ροπής, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ηλεκτρικής ενέργειας.
HVAC395-195

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα

Βασικά χαρακτηριστικά
Γενική χρήση
Υψηλών επιδόσεων
Εξαγωγή καπνού
Σύγχρονοι

Υψηλή αξιοπιστία με στιβαρό σχεδιασμό που διαφοροποιεί τα προϊόντα σας.

  • Παραλλαγές προσαρμοσμένες ειδικά στις δικές σας HVAC εγκαταστάσεις
  • Πλαίσιο κινητήρα από αλουμίνιο ή χυτοσίδηρο
  • Έλεγχος του πλαισίου και του κιβωτίου ακροδεκτών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων προστασίας από την είσοδο υλικών
  • Απαιτήσεις μεγάλου υψόμετρου και ειδικών θερμοκρασιών περιβάλλοντος
  • Ευέλικτη τοποθέτηση των κύριων και βοηθητικών κιβωτίων ακροδεκτών
  • Χαμηλά επίπεδα δόνησης σε όλες τις λειτουργικές συνθήκες
  • Φινίρισμα κινητήρα για αντιδιαβρωτικές επιφάνειες κατηγορίας C3M, C4 ή C5
  • Διαστασιολόγηση με περιθώρια ασφαλείας

Κινητήρες από 0.75 έως 1000 kW
Μεγέθη πλαισίου κατά IEC: 80 έως 450 για χυτοσίδηρο, 80 έως 250 για αλουμίνιο

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Ρουλεμάν στην πλευρά του άξονα (D-end) για την εμπόδιση αξονικών κινήσεων
  • Ευέλικτο προϊόν, κατάλληλο για HVAC εφαρμογές
  • Online τεκμηρίωση προϊόντος
  • Προϊόντα διαθέσιμα σε απόθεμα
  • Παγκόσμια εξυπηρέτηση

Επιλογές κινητήρα:

  • Εύρος ισχύος: 0.09 έως 355 kW
  • Μεγέθη πλαισίου: 56 έως 355, με διαθέσιμα υλικά πλαισίου αλουμίνιο και χυτοσίδηρο
  • Ενεργειακές κλάσεις: IE2 και IE3

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Μειωμένες απώλειες σημαίνει ότι οι κινητήρες λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες με εκτεταμένη λίπανση, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν και της μόνωσης.
  • Στεγανοποιητικά στοιχεία για την προστασία των ρουλεμάν και των εσωτερικών εξαρτημάτων από την είσοδο επιβλαβών ποσοτήτων αέρα και στερεών.
  • Πλαίσια από αλουμίνιο ή χυτοσίδηρο υψηλής ποιότητας με επιφανειακή κατεργασία για αντιδιαβρωτική κλάση C3M
  • Ρουλεμάν στην πλευρά του άξονα (D-end) για την εμπόδιση αξονικών κινήσεων.
  • Ρουλεμάν με ανανεώσιμο ή μη ανανεώσιμο γράσσο
  • Θερμοκρασία γράσσου ρουλεμάν από -30° έως 120°C
  • Μεγάλο κουτί ακροδεκτών για εύκολη εγκατάσταση
  • Τέλεια σύνδεση κινητήρα-ανεμιστήρα για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
  • Επίπεδο δονήσεων κινητήρα βαθμού Α (IEC 60034-14)

Επιλογές κινητήρα:

  • Εύρος ισχύος: 0.09 έως 1000 kW
  • Μεγέθη πλαισίου: 63 έως 450, με διαθέσιμα υλικά αλουμίνιο και χυτοσίδηρο
  • Ενεργειακές κλάσεις: IE2 και IE3

Πιστοποιημένη ασφάλεια

  • Οι κινητήρες εξαγωγής καπνού της ABB προσφέρουν δυνατότητες λειτουργίας είτε με απευθείας σύνδεση στην παροχή (DOL), είτε με ρυθμιστή στροφών (VSD), τόσο σε φυσιολογικές, όσο και σε επείγουσες καταστάσεις εξαερισμού.
  • Ελεγμένοι κατά EN 12103-1, το οποίο θεωρείται το πιο απαιτητικό πρότυπο προδιαγραφών για την εξαγωγή καπνού.
  • Σήμανση CE

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Μεγέθη πλαισίου: 160 έως 450
  • Ενεργειακές κλάσεις: IE2, IE3 και IE4
  • Ανεμιστήρας τοποθετημένος στον άξονα για οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση
  • Ποικιλία διαθέσιμων επιφανειακών κατεργασιών
  • Ευέλικτες λύσεις καλωδίωσης

Οι σύγχρονοι κινητήρες προτιμούνται συνήθως, όταν η υψηλή αξιοπιστία, η απόδοση, ο ακριβής έλεγχος του κινητήρα σε χαμηλές ταχύτητες, αλλά και ο μικρός όγκος του εξοπλισμού είναι αδιαμφισβήτητες απαιτήσεις.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας μόνιμου μαγνήτη σε συνδυασμό με την απλότητα και την ευχρηστία μιας πλατφόρμας επαγωγής. Κάθε πακέτο κινητήρα-ρυθμιστή στροφών συνδυάζει τεχνολογία στάτορα αποδεδειγμένης αξιοπιστίας, ένα καινοτόμο σχέδιο ρότορα χωρίς μαγνήτη, έναν βιομηχανικό ρυθμιστή στροφών υψηλών επιδόσεων και ένα προηγμένο λογισμικό για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πλήρη λύση.

Η ποικιλία κινητήρων μόνιμου μαγνήτη επεκτείνει το εύρος αποδοτικών ονομαστικών ταχυτήτων των μηχανημάτων της παραγωγής στο φάσμα 100-850 r/min. Οι κινητήρες απλοποιούν τα συστήματα οδήγησης εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης μειωτήρων. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τροφοδοσία μετατροπέα συχνότητας, όπου παρέχουν υψηλή ακρίβεια ταχύτητας, ακόμη και χωρίς αισθητήρες ελέγχου, επειδή είναι σύγχρονοι κινητήρες χωρίς ολισθαίνοντα ρότορα.

Αξίζει να δείτε

Select region / language