Η ABB διαθέτει ολοκληρωμένη γκάμα κινητήρων χαμηλής τάσης, εξασφαλίζοντας κατάλληλους κινητήρες για κάθε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εφαρμογών και διαφορετικών συνθηκών εργασίας.
IEC μεγέθη πλαισίου από 56 έως 500, έως 2000 kW
IEC Μεγέθη πλαισίου από 80 έως 450, έως 1000 kW
Πλενόμενοι κινητήρες, κινητήρες ζώνης μικρής έκθεσης και ξηρής ζώνης, ανάλογα την εφαρμογή
IEC πλαίσια από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο από 56 έως 500, έως 2000 kW
IEC πλαίσια από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο από 80 έως 450,έως 2000 kW
IEC μεγέθη πλαισίου από 80 έως 400,έως 560 kW
IEC Μεγέθη πλαισίου από 71 έως 132, έως 7.5 kW
IEC μεγέθη πλαισίου από 63 έως 180, έως 22 kW
IEC Μεγέθη πλαισίου από 160 έως 250, έως 55 kW
Εφαρμογές που απαιτούν έντονη δυναμικότητα και εξοικονόμηση χώρου
Ειδικά σχεδιασμένοι και πλήρως στεγανοί για αντοχή στις λειτουργικές συνθήκες εγκαταστάσεων έλασης.
Εργαλείο διαστασιολόγησης για κινητήρες χαμηλής τάσης
Υποβάλετε το ερώτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας