ABB tilbyder et bredt sortiment af lavspændingsmotorer, udviklet til høj driftssikkerhed, robusthed og energieffektivitet. Motorerne er designet til alle industrisektorer og bidrager til at forbedre både energieffektivitet og produktivitet, samtidig med at de lever op til globale effektivitetsstandarder.
ABB’s lavspændingsmotorer kan anvendes både direkte på nettet og i kombination med frekvensomformere som en del af optimerede motor- og drivløsninger. Disse løsninger er udviklet til at reducere energiforbruget og sikre bedre styring i alle typer applikationer.
Da mere end 45 % af verdens elektricitet forbruges af motorer, og antallet af motorer forventes at fordobles frem mod 2040, er energieffektive motorer vigtigere end nogensinde. En opgradering til ABB’s IE5 Ultra Premium Efficiency-motorer kan reducere energiforbruget, minimere varmeudviklingen og forlænge levetiden på udstyret. Selv udskiftning af én enkelt motor kan gøre en mærkbar forskel.
Motorerne er udviklet til alle industrier og leverer maksimal driftssikkerhed samt langsigtet ydeevne under selv krævende driftsforhold. Den fleksible og modulære konstruktion gør det nemt at tilpasse og installere løsningen.