IE6 SynRM ATEX-motor med forhøjet sikkerhed

IEC Lavspændingsmotorer

Velkommen til ABB’s verden af motorer og generatorer! Vores omfattende portefølje af IE motorer med høj virkningsgrad er designet til at levere pålidelig og energieffektiv ydeevne i en bred vifte af applikationer. Uanset om det drejer sig om varmepumper, HVAC-systemer, fødevareproduktion, maskinbygning, køling, transportbånd eller kompressorer, kan ABB’s motorer hjælpe med at optimere dine processer.

Ved at installere motorer med høj virkningsgrad kan du ikke kun forbedre energieffektiviteten i dine operationer, men også reducere dine driftsomkostninger. Høj virkningsgrad betyder mindre energitab, hvilket resulterer i lavere elregninger og en reduceret CO2-udledning. Dette er ikke kun godt for din bundlinje, men også for miljøet.

Oplev hvordan ABB’s motorer og generatorer kan gøre en forskel i din virksomhed ved at levere bæredygtige og omkostningseffektive løsninger. Lad os hjælpe dig med at tage det næste skridt mod en mere energieffektiv fremtid.

Vil du være på forkant med udviklingen inden for energieffektivisering?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få den nyeste viden og modtag invitationer til events og messer.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du brug for support?

Find din motor

Hoejspaending-induktion-motor

Højspændings induktionsmotorer

Se vores samlede udvalg af højspændingsinduktionsmotorer der giver dig høj pålidelighed, tilgængelighed og effektivitet i krævende applikationer. Du kan bl.a. læse mere om modulære-, ribbekølede- og EX højspændingsinduktionsmotorer.   
IEC-Lavspandingsmotorer-Teaser

IEC Lavspændingsmotorer

ABB tilbyder den mest omfattende portefølje af lavspændingsmotorer, der hjælper dig med at forbedre pålideligheden, energieffektiviteten og produktiviteten. Læs mere vores IE elmotorer med høj ydeevne, motorer til eksplosive (EX) atmosfærer samt motorer til industrier og specifikke applikationer.
IEC-Lavspandingsmotorer-Teaser
NEMA-Lavspændingsmotorer

NEMA lavspændingsmotorer

Med fokus på kvalitet, pålidelighed og høj effektivitet leverer ABB industrielle motorløsninger, som matcher de udfordringer, som vores kunder står over for.
Læs mere om vores NEMA og DC motorer samt motorer med direkte drev.
Motor-teaser

Generatorer

ABB-generatorer kan anvendes i selv de mest barske miljøer og giver lave ejeromkostninger i hele deres livscyklus. Læs mere om generatorer til bl.a. motorer, damp- og gasturbiner, vedvarende energi, marine og datacentre.
Motor-teaser

Læs også om

Vil du vide mere?

Ecodesign-teaser-2

Bliv klog på reglerne for Ecodesign

Den 1. juli 2023 trådte del 2 af forordningen om Ecodesign (EU) 2019/1781 i kraft. Forordningen øger kravene til både motorer og frekvensomformere, hvor f.eks. IE4-effektivitetsniveau bliver obligatorisk for 3-fasede motorer. Klik dig ind hvis du vil vide mere om om hvordan du kan overholde regulativerne med frekvensomformere og motorer fra ABB.  
EEM-teaser

Bliv en del af Energy Efficiency Movement

Energy Efficiency Movement er et globalt fællesskab, der fremmer bevidsthed, anvendelse og udvikling af energieffektive løsninger for en bedre økonomi og et bedre miljø. Energy Efficiency Movement stræber efter at fremme energieffektivitet på tværs af alle industrisektorer.
EEM-teaser
motor-selekto-teaser

Find nemt den rigtige motor

I stedet for at bladre gennem papirkataloger eller databaser med datablade kan du her nemt finde den motor der dækker dine behov og matche den med helt rigtige frekvensomformer, softstarter. Ved at besvare en række enkle spørgsmål er du nemt i mål.

Nyheder og kundecases

CSS Flexbox Cards

Fokusområder

Relaterede produkter

Vores partnere

Select region / language