Denne nye standard gælder for direkte tilsluttede induktionsmotorer med en effektrækkevidde fra
200 kW til 2 MW
og med nominelle spændinger fra
1000 V op til 11 kV.
Fra ABB's portefølje dækker den rib-kølede induktionsmotorer med ramme størrelser fra 315 til 560 samt modulære induktionsmotorer op til ramme størrelser 400 til 500.
Den nye IEC/EN 60034-30-3 standard er en udvidelse af IEC/EN 60034-30-1, som dækker effektivitetklasser for lavspændings AC-motorer.