TOP INDUSTRIAL EFFEKTIVITET

—
Opnåelse af energieffektivitet for store motor-drevne systemer

 

Ineffektiv teknologi spilder energi, og det er på høje tid at vi ændrer vores valg og vægter energieffektivitet højere. CO2-neutral energi er afgørende for en bæredygtig fremtid, og den bedste energi er den energi, vi ikke bruger.

Økonomier verden over stræber efter at nå deres klimamål ved at forbedre energieffektiviteten, understøttet af indførelsen af minimumsstandarder for energieffektivitet (MEPS) for lavspændingsmotorer. Desværre halter disse standarder for større systemer, der har en kapacitet på 3 MW og derover.

Det er grunden til, at vi har udviklet Top Industrial Efficiency-initiativet: vores løfte om at levere store motorer og generatorer med den højst mulige energieffektivitet, uden at gå på kompromis med pålidelighed, kompleksitet eller overholdelse af specifikationer. Dette er et kontraktligt engagement, vi indgår for at sikre, at vi leverer den mest effektive løsning, der er tilgængelig.

Dette åbne koncept kan anvendes af enhver producent og tager højde for hele motor-drevne systemer, herunder transformatorer, kompressorer, turbiner og pumper.

 



—
Experience the power behind the record





—
Vi giver løftet.
Du træffer valget.
Sammen skaber vi forandringen.





—
Fordele ved top industriel effektivitet



ABB_picto_70x70_08_target_0380

Garanteret effektivitet og omkostningsbesparelser.
Opnå betydelige energibesparelser. Vores løsninger forbedrer
effektiviteten, reducerer elforbruget og driftsomkostningerne
med attraktive afkast på investeringer.





ABB_picto_70x70_08_target_0380

Superior performance and reliability.
Opnå energieffektivitet uden at gå på kompromis med pålideligheden eller
afprøvet teknologi. Vores løsninger opfylder alle dine krav.





ABB_picto_70x70_08_target_0380

Reduceret miljøpåvirkning.
Sænk dit CO2-aftryk og bidrag til en mere
bæredygtig verden, samtidig med at du reducerer energispild.



<

25063_TIE_Campaign_Landing page_Testimonial image_DW_0203_V12


"Vi har købt ABB-generatorer til vores geotermiske kraftværker i 15 år. Synergien mellem vores dedikerede team og ABB's teknologi sikrer, at vores kraftværker opfylder de højeste standarder for effektivitet, pålidelighed og bæredygtighed. Sammen hæver vi barren for ekspertise inden for energiproduktion, samtidig med at vi fremmer en grønnere og mere bæredygtig fremtid."

Roey Shacher
Electrical Engineering
Afdelingsleder hos Ormat Technologies


—
Læs rapporten

Konkrete skridt mod en energieffektiv fremtid
med muligheden for top industriel effektivitet.

TIE_Campaign_Landing page_Whitepaper


—
Se webinaret 

Energieffektivitet: Den vitale rolle af høj-effektivitetsmotorer
i reduktion af energiforbruget

Lyt til David Bjerhag, Global Business Line Manager,
High Speed Synchronous hos ABB Large Motor &
Generators, tale om de muligheder, industrien har ved at
forbedre energieffektivitet og hvordan producenter som 
ABB kan være en del af løsningen på klimaforandringerne.





—
 Lad os tale om effektivitet!

Med muligheden for Top Industriel Effektivitet, kan dit motordrevne system spilde 
mindre end 1% af den energi, det producerer — til gavn for både planeten og din forretning.
Lær mere i dag.



—
Aktuelt



—
Vi tilbyder



—
Begynd din rejse mod en mere energieffektiv hverdag 

Tal med vores eksperter i dag


25063_TIE_Campaign_Landing page_Closing banner_DW_0214_V1 (1)
  • Kontakt os

    Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

    Kontakt os
Select region / language