Ved at vælge energieffektive motorer kan du forbedre dine maskiners ydeevne og sænke dine energiomkostninger, samtidig med at det har en positiv indvirkning på miljøet. ABB's energieffektive motorer er konstrueret og mærket til at overholde alle internationale standarder.

Har du brug for support?

45percent_v2
Elektromotorer forbruger over 45 % af verdens elektricitet
2040double_v2
I 2040 vil antallet af elektromotorer være fordoblet
10percent_consumption
Ved at indføre højeffektive motorsystemer vil vi kunne reducere det globale elforbrug med op til 10 %
environment
Ved at skifte bare én motor kan det gøre en forskel
MEPS-Teaser

Lær mere om MEPS

MEPS (Minimum Energy Performance Standards) for lavspændingsmotorer har spillet en vigtig rolle for at hjælpe nationer med at opfylde deres mål for energieffektivitet og CO2-emissioner. For brugere af elektriske motor har MEPS ført til en generel forøgelse af motorernes effektivitet og gjort det lettere at sammenligne de forskellige fabrikanters effektivitetsniveauer.

Disse fordele har fået mange lande rundt om i verden til at vedtage deres egne MEPS. De faktiske krav varierer dog fra land til land - klik på nedenstående link for at få flere oplysninger om de vigtigste regioner og lande.

Standarder

Aktuelt

Kundecases (Eng)

Select region / language