Motores XT de ambiente severo

Necesita un motor que rinda al máximo incluso en las condiciones más extremas, y la serie XT para uso severo de Baldor-Reliance® de ABB lo consigue. Con robustos bastidores de hierro fundido, capacidad de monitorización de estado y la mayor cantidad de opciones listas para usar, los motores de la serie XT le ofrecen exactamente lo que necesita para mantener su negocio en movimiento, de forma segura y fiable. 
 
Los motores XT están diseñados y fabricados en EUA por el fabricante de motores NEMA número 1 del mundo, por lo que ya están disponibles para su rápida entrega e instalación. Elija un motor con reputación de calidad que nunca da marcha atrás.

Características

  • 1 a 300 Hp
  • Armazón NEMA (143T-449T)
  • 208-230/460, 230/460, 460, 575 voltios
  • Protección IP54 
  • Construcción robusta armazón de hierro fundido
  • Compatible con ABB Ability Smart Sensor
  • Placa de datos grabada con láser
  • Cables multicolores, para facilitar las conexiones (armazón 320T e inferior)
  • Adecuado para uso con inversor por NEMA MG1 Parte 31.4.4.2
  • División 2, Clase I, Grupos A, B, C, D marcas en placa de datos
  • Rodamientos sellados en armazón 143T-256T

Aplicaciones comunes

  • Transportadores
  • Compresores
  • Bombas
  • Reductores
  • Ventiladores
  • Otras aplicaciones de uso general

Industrias comunes

  • Química, petróleo y gas
  • Pasta y papel, productos forestales
  • Cemento y áridos
  • Minería subterránea
  • Metales y fundiciones
  • Agua y aguas residuales
  • Procesado de alimentos

Documentos clave

Videos relacionados

Select region / language