Instalación Plug-and-play con control de velocidad totalmente integrado
Los innovadores motores de velocidad variable LV Titanium de ABB combinan un módulo de accionamiento avanzado y un motor de alta eficiencia en una sencilla plataforma "pulg and play" para su funcionamiento. Ideales para ventiladores, bombas, compresores y muchas otras aplicaciones, reducen el consumo de energía, las emisiones y los costes.
Los clientes industriales solicitaban motores que ahorraran energía y emisiones que, además, sean sencillos instalar. ABB ha colaborado estrechamente con fabricantes de equipos originales (OEM) y usuarios finales para desarrollar LV Titanium, un motor de velocidad variable que establecerá nuevos estándares de rendimiento en los sectores de alimentación y bebidas, tratamiento de aguas o procesamiento químico, entre otros. Su tamaño compacto y su funcionalidad "plug and play" hacen que el motor LV Titanium sea muy fácil de instalar, sin necesidad de puesta en marcha. La eficiencia ultrapremium IE5 reduce el consumo de energía, mientras que sus robustas carcasas de hierro fundido garantizan una alta fiabilidad, un funcionamiento ininterrumpido y un tiempo de inactividad mínimo. El motor LV Titanium ofrece una amplia gama de conexiones y es fácil de integrar con PLC y otros dispositivos de control. Para clientes que abastecen grandes volúmenes, ABB ofrece servicios de personalización para adaptar los motores a la perfección a la aplicación.