ABB Ability™ LEAP para motores y generadores de alta tensión

ABB AbilityTM LEAP (Life Expectancy Analysis Program) analiza la condición y la esperanza de vida útil del aislamiento de las bobinas del estátor - el componete más crítico en cuanto a tiempo de actividad para motores y generadores.

Mantenerse un paso por delante

ABB AbilityTM LEAP detecta problemas potenciales en el aislamiento del devanado del estátor mucho antes de que se vuelvan críticos y provoquen un costoso tiempo de inactividad. Tener información sobre el estado del aislamiento y la vida útil esperada le permite planificar el mantenimiento con anticipación.

Información precisa en una sola visita

ABB AbilityTM LEAP es un conjunto de herramientas analíticas únicas que identifican, caracterizan y cuantifican defectos en el sistema de aislamiento. Las pruebas y el análisis se realizan con una visita al sitio y se pueden combinar con las actividades normales de mantenimiento. Esta es una gran mejora con respecto a los métodos convencionales que requieren datos de tendencias de una variedad de mediciones antes de que puedan proporcionar resultados útiles.

Vida útil prolongada

Los resultados se utilizan para optimizar la rutina de mantenimiento y predecir cuándo la condición del sistema se volverá vulnerable o crítica. En base a esto, se pueden planificar acciones de servicio específicas con mucha anticipación para evitar fallas prematuras y aumentar la vida útil de motores y generadores.

Beneficios principales 
  • Minimización del tiempo de inactividad no planificado – las alertas tempranas brindan el tiempo adecuado para la planificación del mantemiento
  • Planificación de mantenimiento optimizada – permite pasar del mantenimiento basado en el tiempo a uno basado en las condiciones
  • Reducción del coste de propiedad – respalda los esfuerzos para extender la vida útil y, por lo tanto, aumentar el retorno de la inversión
  • Mejor toma de decisiones – facilita la toma de decisiones sobre el mantenimiento a corto y largo plazo y las opciones de funcionamiento / reparación / actualización /
  • Servicio disponible para todos los motores y generadores independientemente del fabricante
LEAP_computer_v2

Enlaces y descargas

Loading documents
Select region / language