AMD 450 R

Il motore per le prestazioni da Pole Position


Il nuovo motore antideflagrante AMD R, con altezza d’asse 450, integralmente progettato e prodotto a Vittuone, rappresenta una vera e propria innovazione tra i motori antideflagranti di media tensione.

Un motore la cui caratteristica principale è la densità di potenza, ottenuta grazie a due elementi: il materiale con cui è realizzata la carcassa, una ghisa termicamente molto efficiente, e la ventilazione interna. 

Il calore prodotto dal funzionamento si distribuisce infatti sull’intera superficie ed è trasmesso all’esterno in maniera più efficiente e uniforme, aumentando la potenza e allungando sensibilmente la vita del motore. In più, il nuovo AMD ha valori di efficienza ben superiori ai parametri stabiliti dai principali clienti dell’O&G.    
  • Potenza : 300 – 1100 kW
  • Altezza d’asse: 450
  • Polarità: 2 to 12
  • Tensione: fino a 11 kV
  • Frequenza: 50 / 60 Hz
  • Raffreddamento: IC411, IC416
  • Protezione: IP55, fino a IP66
  • Materiale carcassa: Ghisa
  • Cuscinetti: rotolamento o strisciamento
  • Montaggio: orizzontale o verticale
  • Norme: IEC, NEMA electrical
  • Temperatura :  -55/+60 °C
  • Alimentazione: DOL, VSD
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci