Motori sincroni Non-sparking DOL, 4-6 poli: dati tecnici
Vantaggi
- Potenza elevata
- Coppia elevata
- Efficienza elevata
- Disponibilità elevata per compensazione fattore di potenza
- Bassi costi di proprietà
- Basse perdite
I motori sincroni di ABB si basano su un consolidato design che garantisce massima disponibilità e affidabilità. Il motore è sviluppato per garantire bassi costi di proprietà. Ciò significa che nella progettazione del motore sono stati presi in considerazione e ridotti al minimo i principali costi di proprietà di tutta la vita utile del motore, le perdite e i tempi di fermo. Questo concetto è stato verificato e migliorato nei numerosi anni di esperienza dell'azienda. La struttura a 4-6 poli del motore utilizza un solido rotore a poli salienti che garantisce un eccezionale comportamento dinamico con la macchina in tutti i tipi di applicazioni.
Potenza sviluppata | 1 - 65 MW a 50 Hz
2700 - 74000 HP a 60 Hz |
Altezza d'asse | 710 - 1250 mm |
Tensione | 1 - 15 kV |
Frequenza | 50, 60, Hz o convertitori di frequenza |
Protezione | IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24 |
Raffreddamento | IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W |
Taglia | Dimensioni 710 - 1250, 2 - 55 MW |
Conformità normative | IEC, NEMA, BS, VDE, CSA |
Certificati | In accordo con direttiva ATEX e gli standard IEC e GOST (Russia), CSA (Stati Uniti e Canada) e altri certificati su richiesta |