Motori e generatori non-sparking

Attrezzature per protezione Gc per zone 2

ABB offre una vasta gamma di motori che non producono scintille, sia a bassa e alta tensione 0,25-18.000 kW  

  • Certificato in accordo con IECEx e ATEX, così come si attiene a molti requisiti locali e internazionali
  • I motori antiscintilla a bassa tensione soddisfano i requisiti della classe di efficienza IE2 e IE3

La nostra offerta

LV Non-sparking (Ex nA) motors W292 H195
Motori Non-sparking in efficienza IE2, in bassa tensione

IEC 71 - 560, 0,25 - 2000 kw

Non-sparking low voltage IE3 premium efficiency motor
Motori Non-sparking in efficienza IE3, in bassa tensione

IEC 200 - 355
30 - 355 kW

Dust ignition cast iron NEMA HV motor W292 H195
Motori NEMA Non-sparking in ghisa in media tensione

NEMA 506AT - 728, 150 - 950 HP

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language