Motori sincroni Non-sparking DOL, 8-40 poli: dati tecnici
Vantaggi
- Ampio range di potenze
- Coppia elevata
- Massima efficienza
- Bassi costi di gestione
- Massima affidabilità
I motori sincroni di ABB basati su una progettazione consolidata forniscono grande disponibilità e affidabilità. Sono progettati per garantire bassi costi di gestione. La progettazione è mirata a minimizzare i principali costi di gestione, le perdite e i periodi di arresto. Questa filosofia è stata verificata e affinata durante lunghi anni di esperienza.
| Potenza | IEC 1 - 65 MW
NEMA 1000 - 80 000 HP |
| Altezza d'asse | IEC 0710 - 2500 |
| Numero di poli | 4 - 40 |
| Tensione | 1 - 15 kV |
| Frequenza | 50 o 60 Hz |
| Protezione | IP 23 / IP W24 / IP 44 / IP54 / IP55 |
| Raffreddamento | IC 01 / IC 611 / IC 81W |
| Materiale carcassa | Acciaio saldato |
| Tipo di motore | AMZ |
| Tipo di montaggio | Orizzontale o verticale |
| Area pericolosa | Per zona 2
Classe di temperatura T1 - T4 |
| Certificati | In accordo con direttiva ATEX, standard IEC e NEC |
| Certificazione marina | Tutte le società internazionali, es. ABS, BV, DNV, GL |