Dati tecnici per motori sincroni pressurizzati DOL, 8-40 poli
Benefitci
- Alta potenza
- Alto torque
- Alta efficienza
- Alta disponibilità del fattore di compensazione di potenza
- Basso cost of ownership
- Alta affidabilità
I motori sincroni di ABB si basano su progetti collaudati che forniscono massima disponibilità e affidabilità. Ciò significa che la progettazione è mirata a minimizzare i principali costi di gestione nel corso della vita del motore, le perdite e i periodi di arresto. Questo concetto è stato verificato e perfezionato nel corso della nostra lunga esperienza.
Potenza | IEC 1 a 65 MW
NEMA 1000 a 80 000 HP |
Altezza d'asse | IEC 0710 a 2500 |
Numero di poli | 4 a 40 |
Tensione | 1 a 15 kV |
Frequenza | 50 or 60 Hz |
Protezione | IP 23 / IP W24 / IP 44 / IP 54 / IP 55 |
Raffreddamento | IC 01 / IC 611 / IC 81W |
Materiale carcassa | Acciaio saldato |
Tipo di motore | AMZ |
Tipo di montaggio | Orizzontale o verticale |
Area protezione | Per zona 1 e 2
Classe di temperatura T1 - T4 |
Certificazioni | In accordo con Direttiva ATEX , standard IEC e NEC |
Classificazione marina | Tutte le società internazionali, es. ABS, BV, DNV e GL |