モータとドライブに関するEUエコデザイン規制

EUエコデザイン規制


エネルギー消費を抑え、排出量を削減し、より持続可能な未来に貢献するため、より効率的な製品に対する需要が、世界中で急速に高まっています。エコデザイン規制(EU)2019/1781は、低圧誘導モータと可変速ドライブに対する最低エネルギー効率要件を設定することで、製品の環境性能を向上させる効果的な方法です。.

この規制は2段階で実施されます。第1段階は2021年7月1日から実施され、第2段階は、適用範囲が拡大し、モータに対する要求事項が強化され、2023年7月1日に開始されます。
 
ACS580_M3BP315_395_195

2023年7月1日から電気モータを義務化

モータ

エコデザイン規制は、 S1, S3 ≥ 80% S6 ≥ 80%と定義された連続運転で、定格1000 V, 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hzの直入れ運転用三相単速モータを対象としています。

以下のモータにはIE4効率クラスが必須:

定格出力75 kW~200 kWの3相2極、4極、6極、単速モータ。ブレーキモータ、Ex eb安全増防爆モータ、その他の防爆モータ(Ex ec, Ex d, Ex de, Ex tは除く)

以下のモータにはIE3効率クラスが必須:

•定格出力0.75 kW~1000 kWの3相2極、4極、6極、8極単速モータ(定格出力75 kW~200 kWの2極、4極、6極モーターを除く)
•保護等級Ex ec, Ex d, Ex de, Ex t
• 外部ブレーキ付きブレーキモータ
• TEAO (全閉エアオーバー)
• 周囲温度 -30°C~+60°C

以下のモータにはIE2効率クラスが必須:

• 三相定格出力0.12kW~0.75kW
•0.12 kW~1000 kWの安全モータを増加させたEx eb
•0.12~1000 kWの単相モータ

ドライブ

エコデザイン規制のステップ2では、ドライブに対する要求事項に変更はありません。2021年7月1日から発効するステップ1の要件は、定格0.12~1000kWのダイオード整流器を備えた三相ドライブを対象としています。

以下のACドライブにはIE2効率クラスが必須:

出力範囲 0.12 – 1000 kW の3相ドライブ(ダイオード整流器)

適用除外:

•すでに適合性評価を受けたモジュールを含むキャビネット
•回生ドライブ
•低高調波ドライブ (THD <10%)
•単相ドライブ
•複数のAC出力を備えたACドライブ
•高圧ドライブ、DCドライブ、トラクションドライブ

詳細情報

製品情報

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language