HV induction motor

ABB高圧インダクションモータ

ABBは130年以上にわたって電気モータを製造してきた経験をもとに、業界をリードする専門知識を備えています。ABBの高圧インダクションモータは、高い信頼性、可用性、高効率という利点と、最も要求の厳しい産業分野や用途にも適合するカスタマイズされた設計オプションとを兼ね備えています。ABBのエネルギー効率の高いソリューションにより、産業界は環境への影響を低減することができます。

ABBのグローバルなサポートネットワークにより、製品のライフサイクルを通してメンテナンスが容易になり、お客様の所有コストの最適化を支援します。実績のある製品設計と製品テストにより、最も過酷な用途でも安全な運用を実現します。

ABB インダクションモータのご提案

モジュラーモータ
リブ冷却モータ
防爆対応モータ
MachSize - オンライン選択ツール

モジュラーモータ

高圧モジュール設計のモータは、安全エリアまたは爆発危険エリアにおける、ほとんどの産業用アプリケーションの幅広い変動に対して、最も信頼性が高く最適化されたソリューションを提供します。



出力範囲:最大28.5 MW
電圧範囲:最大13.8 kV

シャフト高さ: 355 - 1120 (mm)

極数: 2 - 24

冷却 IC01、IC31、IC611、IC616、IC666、IC81W、IC86W

保護機能 IP23、IP24(W)、IP55からIP66まで(オプション)

動作 DOL、VSD

動作環境 安全エリア、危険エリア



主な用途

ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー、コンベヤー、ミル、スラスター


ABBモジュラーモータについてもっと知る

modular induction combination3

リブ冷却モータ

ABB高圧リブ冷却設計モータは、業界のベンチマークとなるもので、リブ冷却モータによってこれまで達成できなかったキログラムあたりのワット数を提供し、簡単な構成と内蔵のサービス性をも可能にします。

規格 IEC / NEMA

出力範囲:最大2240 kW / 3000 HP

電圧範囲:最大11.5 kV

シャフト高さ: IEC 315 - 560 / NEMA 5000 - 5800

極数: 2 - 12

冷却: ic411, ic416 / teac, tefc

保護等級 IP55、最大IP66

作動中 DOL、VSD

動作環境 安全エリア、危険エリア

主な用途

ポンプ、ファン、ブロワ、コンプレッサ、ホイスター、コンベヤ、押出し機、ミル、切断、鋸




ABBリブ冷却モータについて詳しくはこちら

Rib cooled motor application

防爆対応モータ

ABBの高圧防爆対応モータは、内部爆発による圧力に耐えうるよう設計されており、損傷を受けることはありません。当社の防爆モータは、石油・ガス産業で最も重要な仕様要件である爆発の可能性のある雰囲気での用途に安全な選択肢となります。



出力範囲:最大1.6 MW (7.5MV)

電圧範囲:最大11 kV

シャフト高さ: IEC 355 - 500 (500 - 900)

極数:2~18

冷却 IC411, IC416 (IC511, IC516)

保護 IP55、最大IP66

作動中 DOL、VSD

動作環境 耐圧防爆、耐圧防爆、安全性向上



コアアプリケーション

ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー、遠心分離機など、ほとんどの産業分野で危険区域に適用されます。

 



ABB防爆対応モータについて詳しくはこちら

Flameproof application

MachSize - オンライン選択ツール

MachSize は、ABB の高圧コンフィギュレーション・モータの選択と構成を行うための使いやすいオンラインツールです。これらのプレエンジニア・モータは、多くの産業で最も一般的な要件を満たし、エンジニア・モータと同様のエネルギー効率、信頼性、安全性のレベルを提供します。

MachSize を使用すると、完全な見積もりを迅速かつ簡単に入手できます。ラップトップ、タブレット、電話など、ブラウザとインターネット接続が可能なあらゆるデバイスから、24 時間いつでも高圧モータを構成することができます。


MachSizeについてもっと知る

ABB_MachSize_Tabletscreen_1200

ハイライト

Select region / language