Our flameproof motors (Ex db, Ex db eb) are IECEx/ATEX certified and cover the power range 0.09 to  1000 kW, frame sizes IEC 71 to 450. These cast iron motors come in IE2 and IE3 efficiencies.

低圧防爆対応モータ

ABBの低圧防爆対応モータは、爆発の危険性のある環境下でも安全に使用できる製品です。当社の防爆モータは、内部爆発による圧力に耐え、損傷を与えず、またエンクロージャの外への火炎伝播を防止するように設計されています。

信頼性の高い設計により、厳しい条件下でも高い生産性を発揮するモーターです。当社の防爆対応モータは、安全性、高効率、持続可能性という利点を兼ね備えています。極端な温度、腐食性粉塵、湿度などの厳しい環境下でも確実に動作するように設計されています。

当社の防爆対応モータは、ガスグループIIBおよびIICの認定を受けており、IEC、欧州(EN)、ATEXなどの関連するすべての国際規格や、石油、ガス、化学産業で最も重要な仕様に適合しています。

特徴

  • 爆発性環境の可能性がある場所での安全な選択
  • 防炎鋳鉄製フレームと端子箱の両方を備えたEx db
  • Ex db eb、耐圧鋳鉄製フレームと安全性の高い端子ボックス付き
  • ガスグループIIBおよびIICに対応
  • 温度等級T4、オプションでT5, T6

私たちのオファー

低圧防爆対応モータ
Variables Flameproof motors & Flameproof motors for underground mining
Output
0.18–950 kW 
Frame size IEC 80 to 450
Type M3JP, M3KP , M3JM (for underground mining)
Marking  Ex db IIB or C T4 Gb, Ex db I Mb
Efficiency class IE2, IE3, IE4
Voltage/frequency
230-690V 50/60Hz
Supply Direct on-line and VSD
Mounting  B3, B5, B14, B34, B35 
Ambient temperature  -55°C - +60°C 
Cooling  IC411 as standard
Protection
IP55 (optionally IP56, IP65 and IP66)
Certification IECEx and ATEX certified range, wide range of local certificates available

Motors and generators for explosive atmospheres

ツールとサービス

ABB Optimizer

世界中のあらゆるMEPSに最適な電動機を見つけることができるオンラインツールです。また、さまざまなモータの所有コストを計算し、マーケティング資料や図面、テストレポート、データシートに素早くアクセスすることができます。

Optimizer
optimizer395-195

Drive and motor selector

Instead of flipping through paper catalogs or databases of datasheets, find the drive, softstarter or motor you need based on a series of simple questions.

Drive and motor selector
jn1598-abb-synrm-still013164ba6f2c1f463c09537ff0000433538

ABB Access 

Scan the QR code to access 24/7 self-services
ABB Access, helps you easily find up-to-date product online data. It also provides easy access to documentation and manuals. If you happen to experience issues with your ABB product, this can be fastly and easily reported online to reach expert support from ABB.

ABB Access

hero_banner_v3_motors

ABB Ability™ Smart Sensor for motors

The ABB Ability™ Smart Sensor converts traditional motors into smart, wirelessly connected devices. It is attached to the frame of the motor; no wiring or machining is needed. Using algorithms, based on ABB’s decades of motor expertise, the ABB Ability™ Smart Sensor relays information about the motor's operation and health via a Bluetooth-gateway or smartphone to a secure server.

ABB Ability™ Smart Sensor for motors

small-ABB Smart Sensor

Downloads

ドキュメントをロードしています

Read more

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language