ABB offers full range of ATEX certified low voltage Increased safety Ex ec high efficiency motors.

安全増防爆対応低圧モータ

ゾーン2用機器保護レベルGc

ABBは、ATEX認定低電圧安全増防爆対応IE2およびIE3高効率モーターのフルレンジを提供します。モータは、粉塵やガス爆発のリスクに対する保護が必要な各顧客や各アプリケーションのニーズを満たすように設計されています。

主な特徴

  • 可変速駆動に対応した認証取得済み
  • オイル、ガス、ケミカル分野のさまざまな規格に対応
  • ほとんどの船級協会で型式認定を取得
  • アプリケーションに合わせた設計が可能

製品の提供

安全増低圧モータ
鋳鉄 M3GP - IEC フレームサイズ 71 ~ 450
アルミ M3AA - IEC フレームサイズ 90 ~ 280
出力 0.12–2000 kW
電圧/周波数 230-690V 50/60Hz
マーキング Ex ec IIC T3 Gc 
効率 IE2, IE3 
供給 直入れとVSD(インバータ)
マウント B3, B5, B14, B34, B35 
冷却 IC411を標準
保護  IP55以上
保護タイプ  ゾーン 2
温度クラス T1 - T3
ガスグループ IIB または IIC 
認証  IECEx と ATEX 認証範囲、幅広い国の認定に対応
Standard induction aluminum motor

ツール・サービス

ABB Optimizer

世界中のあらゆるMEPSに最適なモーターを見つけることができるオンラインツールです。また、さまざまなモーターの所有コストを計算したり、マーケティング文書や図面、テストレポート、データシートに素早くアクセスしたりすることもできます。

Optimizer

optimizer395-195

ドライブとモータ選定

紙のカタログやデータシートのデータベースをめくる代わりに、簡単な質問に答えるだけで必要なドライブ、ソフトスターター、モーターを見つけることができます。

ドライブとモータ選定
jn1598-abb-synrm-still013164ba6f2c1f463c09537ff0000433538

ABB Access 

QRコードを読み取ると、24時間365日対応のセルフサービスにアクセスできます。
ABB Accessは、最新の製品オンラインデータを簡単に見つけることができます。また、ドキュメントやマニュアルにも簡単にアクセスすることができます。ABB製品に問題が発生した場合は、オンラインで迅速かつ簡単に報告することができ、ABBの専門家によるサポートを受けることができます。



ABB Access

ABB Access - 24/7 motors and drive self-service

ABB Ability™ モータ用スマートセンサー

ABB Ability™ スマートセンサーは、従来のモーターをスマートでワイヤレス接続されたデバイスに変えます。それはモータのフレームに取り付けられ、配線や機械加工は必要ありません。ABB Ability™ Smart Sensorは、ABBの数十年にわたるモータに関する専門知識に基づくアルゴリズムを使用して、モータの動作と健康状態に関する情報をBluetooth-gatewayまたはスマートフォンを介して安全なサーバーに中継しています。

ABB Ability™ モータ用スマートセンサー

small-ABB Smart Sensor
ドキュメントをロードしています

もっと詳しく読む

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language